(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSHDDV30BK
HDMI to DVI変換ケーブル コア付 DISPLAY CABLE

HDMI to DVI変換ケーブル コア付 BSHDDV30BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,989円
税込単価
3,288円

デジタル対応TVやプロジェクターなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機...

詳細情報を確認する

型番

BSHDDV30BK 解除

Loading...

BSHDDV30BK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSHDDV30BK

3
4950190354550
10

1個

2,989( 3,288円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

デジタル対応TVやプロジェクターなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするハイスピードHDMIケーブル。
【特長】
・ノイズを低減するフェライトコア付。
・転送特性に優れた。
・高純度99.996%OFC(無酸素銅)ケーブルを採用。

BSHDDV30BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMI to DVI変換ケーブル コア付の型番BSHDDV30BKのページです。
型番BSHDDV30BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HDMI to DVI変換ケーブル コア付

HDMI to DVI変換ケーブル コア付

    HDMIケーブル スリム HIGH SPEED ブラック

    HDMIケーブル スリム HIGH SPEED ブラック

      ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)

      ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)

        HDMIケーブル GH-DHDシリーズ

        HDMIケーブル GH-DHDシリーズ

          スリムディスプレイケーブル

          スリムディスプレイケーブル

            ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル

            ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル

              DVIシングルリンクケーブル CAC-DVSLBKシリーズ

              DVIシングルリンクケーブル CAC-DVSLBKシリーズ

                DVIデュアルリンクケーブル CAC-DVDLBK シリーズ

                DVIデュアルリンクケーブル CAC-DVDLBK シリーズ

                  スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)

                  スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)

                    ミニ-DisplayPort変換ケーブル(1m・ホワイト) KC-DPM1W

                    ミニ-DisplayPort変換ケーブル(1m・ホワイト) KC-DPM1W

                      HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

                      HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

                        ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D デュアルリンク対応

                        ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D デュアルリンク対応

                          HDMI-DVIケーブル KM-HD21

                          HDMI-DVIケーブル KM-HD21

                            メーカー バッファロー バッファロー サンワサプライ グリーンハウス サンワサプライ バッファロー エレコム エレコム サンワサプライ サンワサプライ グリーンハウス バッファロー サンワサプライ
                            通常価格 2,989円 3,597円 3,368円 1,850円 5,386円 3,189円 2,455円 3,974円 2,536円 3,751円 3,918円 3,834円 3,190円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 フェライトコア付ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル - フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル
                            コネクタタイプ CN1 DVI-D HDMI A オス HDMI A オス - VGAオス VGAオス DVI-D DVI-D VGAオス DisplayPortオス HDMI A メス DVI-D HDMI A オス
                            コネクタタイプ CN2 HDMI A オス HDMI A オス HDMI A オス - VGAオス DVI-I DVI-D DVI-D VGAオス Mini DisplayPortオス HDMI A メス DVI-D DVI-Dオス
                            CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート - - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート - - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート

                            HDMI to DVI変換ケーブル コア付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BSHDDV50BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (m)
                            JANコード

                            4,904円

                            ( 5,394円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1054950190354567

                            ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました