(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSERVO STOケーブル

MELSERVO STOケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,504円
税込単価
11,554円

【仕様】・三菱電機製のMELSERVO STOケーブルです。・長さ(m):3

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

MR-D05UDL3M-B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-D05UDL3M-B

10

1個

10,504( 11,554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・三菱電機製のMELSERVO STOケーブルです。
・長さ(m):3

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

MR-D05UDL3M-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSERVO STOケーブルの型番MR-D05UDL3M-Bのページです。
型番MR-D05UDL3M-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSERVO STOケーブル

MELSERVO STOケーブル

    MELSERVO-J3シリーズ サーボモータ電源ケーブル(直結タイプ)

    MELSERVO-J3シリーズ サーボモータ電源ケーブル(直結タイプ)

      MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) アンプ側

      MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) アンプ側

        MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(直結タイプ)

        MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(直結タイプ)

          MELSERVO-J4シリーズ サーボモータ電源ケーブル

          MELSERVO-J4シリーズ サーボモータ電源ケーブル

            MELSERVO-J3シリーズ ACサーボ用 エンコーダケーブル

            MELSERVO-J3シリーズ ACサーボ用 エンコーダケーブル

              MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(直結タイプ)

              MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(直結タイプ)

                MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル

                MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル

                  MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) エンコーダ側

                  MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) エンコーダ側

                    MELSERVO リニアサーボモータ用中継ケーブル

                    MELSERVO リニアサーボモータ用中継ケーブル

                      MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(中継用)

                      MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(中継用)

                        MELSERVO-J3シリーズ パソコン通信ケーブル

                        MELSERVO-J3シリーズ パソコン通信ケーブル

                          MELSERVO-J3シリーズ モニタケーブル

                          MELSERVO-J3シリーズ モニタケーブル

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 10,504円 3,180円 9,906円 5,690円 7,294円 6,750円 2,790円 5,690円 4,327円 10,161円 2,697円 10,595円 2,801円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            対応機器メーカー 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 - 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応
                            対応機器シリーズ 三菱電機 J3シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ - 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J4シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ 三菱電機 J3シリーズ
                            用途 STO用 電源用 エンコーダ用 エンコーダ用 - エンコーダ用 ブレーキ用 エンコーダ用 エンコーダ用 リニアサーボモータ用中継用 ブレーキ用 パソコン接続用 モニタ用
                            長さ(m) 3 - - - - - - - 0.3 0.3 0.3 3 1

                            MELSERVO STOケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました