(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイプレッシャーコネクタ GT8Eシリーズ

ハイプレッシャーコネクタ GT8Eシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
98円
税込単価
108円

【特長】・エアータイトディンプル機構を採用し、接点部の酸化を防止します・誤挿入...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

GT8E-3P-DS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
用途
適用ピン・コンタクト
ピン数
電線接続方法
接続方向
商品分類
適合電線サイズ(AWG)
適合ケーブル外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT8E-3P-DS

プリント基板用
オス(プラグ)
3
ハンダ
アングル
ライトアングルピンヘッダー
-
-
10

1個

98( 108円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアータイトディンプル機構を採用し、接点部の酸化を防止します
・誤挿入防止構造
・こじり防止構造
【用途】
・車載機器、産業機器内部用

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

GT8E-3P-DSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイプレッシャーコネクタ GT8Eシリーズの型番GT8E-3P-DSのページです。
型番GT8E-3P-DSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイプレッシャーコネクタ GT8Eシリーズ

ハイプレッシャーコネクタ GT8Eシリーズ

    TE AMP 172047-2

    TE AMP 172047-2

      TE DLI DOUBLE LOCK PLIG HSG 8P 172856-2

      TE DLI DOUBLE LOCK PLIG HSG 8P 172856-2

        TE AMP Superseal 1.5mm Series 6447233-9

        TE AMP Superseal 1.5mm Series 6447233-9

          TE 12P DLI PLUG HSG 172245-2

          TE 12P DLI PLUG HSG 172245-2

            TE AMP 172021-2

            TE AMP 172021-2

              TE DLI CONN. 8 POS. RECEPT. 172246-2

              TE DLI CONN. 8 POS. RECEPT. 172246-2

                TE DLI DOUBLE LOCK PLUG HSG 20P 172850-2

                TE DLI DOUBLE LOCK PLUG HSG 20P 172850-2

                  TE Multilock Connector System 917531-1

                  TE Multilock Connector System 917531-1

                    TE HYBRID MK-2 PLUG HSG ASSY 端子用ハウジング

                    TE HYBRID MK-2 PLUG HSG ASSY 端子用ハウジング

                      CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム レセプタクル(504693)

                      CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム レセプタクル(504693)

                        TE DLI DOUBLE LOCK PLUG HSG 16P 172852-2

                        TE DLI DOUBLE LOCK PLUG HSG 16P 172852-2

                          TE Dynamic 7000 Series 2134055-1

                          TE Dynamic 7000 Series 2134055-1

                            メーカー ヒロセ電機 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 89円 252円 634円 2,941円 150円 222円 150円 244円 185円 287円 9円 203円 1,046円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ その他 - - - - - - - - - その他 - -
                            耐環境性 耐環境性なし 難燃性 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 難燃性 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし - 難燃性 耐環境性なし 耐環境性なし
                            シリーズ詳細 GT8E - - - - - - - - - - - -

                            ハイプレッシャーコネクタ GT8Eシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GT8E-12DS-HU
                            GT8E-20DS-HU
                            GT8E-2S-2C
                            GT8E-4S-HU
                            GT8E-7S-HU
                            GT8E-8S-2C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?用途 適用ピン・コンタクト ピン数 電線接続方法 接続方向 商品分類 適合電線サイズ
                            (AWG)
                            適合ケーブル外径
                            (mm)

                            139円

                            ( 153円 )
                            4個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ケーブル接続メス(ソケット)12圧着ストレートハウジングAWG #20~22/AWG #24~28Φ1.3~1.5/Φ0.9~1.1

                            147円

                            ( 162円 )
                            4個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ケーブル接続メス(ソケット)20圧着ストレートハウジングAWG #20~22/AWG #24~28Φ1.3~1.5/Φ0.9~1.1

                            89円

                            ( 98円 )
                            7個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ケーブル接続メス(ソケット)2圧着ストレートハウジングAWG #20~22/AWG #24~28Φ1.3~1.5/Φ0.9~1.1

                            119円

                            ( 131円 )
                            100個 -

                            31日目

                            10ケーブル接続メス(ソケット)4圧着ストレートハウジングAWG #20~22/AWG #24~28Φ1.3~1.5/Φ0.9~1.1

                            114円

                            ( 125円 )
                            5個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ケーブル接続メス(ソケット)7圧着ストレートハウジングAWG #20~22/AWG #24~28Φ1.3~1.5/Φ0.9~1.1

                            114円

                            ( 125円 )
                            5個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ケーブル接続メス(ソケット)8圧着ストレートハウジングAWG #20~22/AWG #24~28Φ1.3~1.5/Φ0.9~1.1

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました