(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LB-01KS1
表示灯 LBシリーズ LBシリーズ

表示灯 LBシリーズ LB-01KS1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
718円
税込単価
790円

【特長】・表示灯(LBシリーズ)・表示部形状:角形・本体の色:黒・はんだ端子形...

詳細情報を確認する

  • 代表規格:
    CSA
  • 端子部形状:
    はんだ端子

(i)ご注意

  • 表示部及び発光素子は別売りとなります。

型番

LB-01KS1 解除

Loading...

LB-01KS1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付穴サイズ
形状
仕様
表示部タイプ(カタログ参照)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB-01KS1

角穴
取付穴寸法:16.2mm×16.2mm
丸19

2個

718( 790円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示灯(LBシリーズ)
・表示部形状:角形
・本体の色:黒
・はんだ端子形
・スナップイン取付形
・文字、記号等の表示が可能
・豊富な発光素子群:超高輝度LED、白熱球、部分照光用LED
・優れたデザイン性
・連続取付け可能
・タブ♯110兼用端子
・使用温度範囲:-25~50℃

(i)ご注意

  • 表示部及び発光素子は別売りとなります。

Loading...

LB-01KS1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示灯 LBシリーズの型番LB-01KS1のページです。
型番LB-01KS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表示灯 LBシリーズ

表示灯 LBシリーズ

    表示灯 サーキットボーイ Gシリーズ

    表示灯 サーキットボーイ Gシリーズ

      コントロールユニットパイロットライト

      コントロールユニットパイロットライト

        表示灯 HBシリーズ

        表示灯 HBシリーズ

          φ8 A8シリーズ 表示灯

          φ8 A8シリーズ 表示灯

            φ10 A1シリーズ 表示灯

            φ10 A1シリーズ 表示灯

              ネオンブラケット BN-9-Eシリーズ

              ネオンブラケット BN-9-Eシリーズ

                メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC IDEC サトーパーツ
                通常価格 718円 162円 4,680円 372円 670円 670円 450円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                代表規格 CSA - - - UL / CSA UL / CSA -
                端子部形状 はんだ端子 - - はんだ端子 - - -

                表示灯 LBシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                LB-02KS1
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                取付穴サイズ 形状 仕様 表示部タイプ(カタログ参照)

                814円

                ( 895円 )
                1個 -

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                φ22-角13.2

                小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました