(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Raychem ES-1000
  • 数量スライド割引

Raychem ES-1000 (レビュー)

通常価格(税別)
1,787円 ~ 5,566円
税込価格
1,966円 ~ 6,123円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
製品ファミリ=ES1000
壁面のタイプ=デュアル
電圧 (最大)=.6 kV
流体のタイプ=水
色=クリア
材質=照射変性ポリオレフィン
柔軟性=セミリジッド
収縮温度 (最小)=110 ℃
耐性=ひずみ,摩耗,機械的損傷,流体
使用温度範囲=-40~130 ℃
燃焼性=非難燃性
復元温度=135 ℃
該当地域=グローバル
実装方法=スティック
製品ソース=US
低アウトガス性=いいえ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Raychem ES-1000のレビュー

評価 2 平均満足度:2.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    BNCコネクタとケーブルの保護用として
    評価 2.0満足度:2.02020/01/23
    内壁にホットメルト接着剤が塗布されてので、装着後は防水効果があるとのことで、BNCコネクタと3C2Vケーブルの接合部にかぶせて使いました。ヒートガンを当てすぎたためか、塩ビ系シースケーブルが溶けました。熱のかけ方が難しいと感じました。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございません。頂きましたご意見につきましては、メーカーへフィードバックし今後の商品開発の参考とさせていただきます。引き継ぎ忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Raychem ES-1000

Raychem ES-1000

    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前6mm 収縮後2mm 長さ1.2m 青

    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前6mm 収縮後2mm 長さ1.2m 青

      TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 黒色

      TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 黒色

        TE Connectivity 熱収縮チューブ PO クリア 収縮前5.6mm 収縮後1.27mm

        TE Connectivity 熱収縮チューブ PO クリア 収縮前5.6mm 収縮後1.27mm

          メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
          通常価格 1,787円 1,310円 1,179円 24円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
          透明 - - -
          チューブ長さ(mm) 1000 - - -
          材質 ポリオレフィン - - -
          特殊機能・用途 耐磨耗 - - -
          収縮率 4:1以上 - - -

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。