(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF 2.5-10
フェルール【100~500個入り】 NCF テレクリンプ(ツツガタボウタンシ)

フェルール NF 2.5-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,809円
税込単価
5,290円

作業工程の複雑さを削減し、作業性、信頼性の向上とコストダウンが可能。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

NF 2.5-10 解除

Loading...

NF 2.5-10 の仕様・寸法情報

商品情報




型番リスト

型番
内径 d2(φ)
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
代表規格
絶縁被覆(色)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF 2.5-10

2.3
17
14
-
シングルタイプ
10

1パック

500個入り

4,809( 5,290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

作業工程の複雑さを削減し、作業性、信頼性の向上とコストダウンが可能。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

カタログ

 

Loading...

NF 2.5-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルールの型番NF 2.5-10のページです。
型番NF 2.5-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェルール

フェルール

    ファストン・ターミナル 187シリーズ

    ファストン・ターミナル 187シリーズ

      銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型シリーズ)

      銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型シリーズ)

        インターロック形端子(YT形)

        インターロック形端子(YT形)

          TRUSCO ギボシ端子用絶縁キャップ

          TRUSCO ギボシ端子用絶縁キャップ

            銅線用裸圧着端子 丸先開タイプ(RF形)

            銅線用裸圧着端子 丸先開タイプ(RF形)

              ホック形端子(H形)

              ホック形端子(H形)

                横開形端子(HY形)

                横開形端子(HY形)

                  銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着スリーブ (拡管形)

                  銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着スリーブ (拡管形)

                    ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル

                    ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル

                      銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

                      銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

                        絶縁被覆付圧着スリーブ BTP型

                        絶縁被覆付圧着スリーブ BTP型

                          絶縁被覆付圧着スリーブ BTB型

                          絶縁被覆付圧着スリーブ BTB型

                            メーカー ニチフ端子工業 TE Connectivity 冨士端子工業 大同端子製造 トラスコ中山 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 TE Connectivity 大同端子製造 冨士端子工業 冨士端子工業
                            通常価格 1,438円 1,690円 1,316円 4,112円 389円 3,787円 3,051円 3,819円 4,558円 3,490円 4,237円 2,512円 3,337円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 差込型接続子 - 裸圧着端子 - 裸圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 差込型接続子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子
                            形状 棒型 その他 - インターロック型 - 丸先開型 ホック型 横開型 スリーブ その他 スリーブ スリーブ・リング型 スリーブ・リング型
                            絶縁部素材 ポリプロピレン - - - - - - - ビニル - - - -

                            フェルールのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            インバーター端子
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/19
                            色分けもされており見た目的にも綺麗になる。価格も安く満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NF 0.75-10 GRY
                            NF 0.75-8 BLU
                            NF 0.75-8 GRY
                            NF 2.5-12 GRY
                            NF 2.5-8 BLU
                            NF 2.5-8 GRY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径 d2
                            (φ)
                            全長
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            代表規格 絶縁被覆(色) 仕様

                            4,036円

                            ( 4,440円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101.31620~18JIS / UL / CSA[その他] 灰シングルタイプ

                            2,390円

                            ( 2,629円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            101.31420~18JIS / UL / CSAシングルタイプ

                            2,390円

                            ( 2,629円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            101.31420~18JIS / UL / CSA[その他] 灰シングルタイプ

                            2,088円

                            ( 2,297円 )

                            200個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            102.31914JIS / UL / CSA[その他] 灰シングルタイプ

                            3,088円

                            ( 3,397円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            102.31514JIS / UL / CSAシングルタイプ

                            3,088円

                            ( 3,397円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            102.31514JIS / UL / CSA[その他] 灰シングルタイプ

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました