(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DDR3メモリモジュール EV1600-ROシリーズ

DDR3メモリモジュール EV1600-ROシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,085円 6,813円
税込単価
9,994円 7,494円

DDR3-1600/PC3-12800に対応した240pin DDR3-SDR...

詳細情報を確認する

  • メモリモジュール規格:
    DIMM
  • 使用メモリ種類:
    DDR3-SDRAM
  • ピン数(ピン):
    240
  • 用途:
    デスクトップ用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番EV1600-2G/ROEV1600-4G/RO
メモリ形式DDR3-SDRAMDDR3-SDRAM
メモリ規格DDR3-1600DDR3-1600
メモリモジュール規格PC3-12800PC3-12800
メモリモジュール形状240pin DIMM240pin DIMM
メモリモジュール容量2GB4GB
bit構成256M×64bit512M×64bit
エラー検出機構××
バッファ××
ECC××
SPD

型番リスト

型番
容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EV1600-4G/RO

4GB
4953103948631
10

1個

9,085円

6,813

( 7,494円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

DDR3-1600/PC3-12800に対応した240pin DDR3-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。
【特長】
・最大データ転送速度12.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。
・DDR2の1.8Vと比べると1.5Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。
・メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。
・6年保証ですので、安心してご利用いただけます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

EV1600-4G/ROで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DDR3メモリモジュール EV1600-ROシリーズの型番EV1600-4G/ROのページです。
型番EV1600-4G/ROに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DDR3メモリモジュール EV1600-ROシリーズ

DDR3メモリモジュール EV1600-ROシリーズ

    MV-D3U1600-Sシリーズ 法人向けメモリー

    MV-D3U1600-Sシリーズ 法人向けメモリー

      DDR4-2666 R-DIMM

      DDR4-2666 R-DIMM

        メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

        メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

          メーカー エレコム バッファロー トランセンド バッファロー
          通常価格 9,085円 6,794円 18,360円 11,570円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          メモリモジュール規格 DIMM - R-DIMM SO-DIMM
          使用メモリ種類 DDR3-SDRAM - その他 DDR3-SDRAM
          ピン数(ピン) 240 - 288 204
          用途 デスクトップ用 - - -

          DDR3メモリモジュール EV1600-ROシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          メモリカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました