(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB3.0対応外付けハードディスク

USB3.0対応外付けハードディスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
33,840円
税込単価
37,224円

パソコンやテレビ、レコーダーに対応した外付けハードディスクです。【特長】・US...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
  • HDD/SSD容量:
    4TB
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 長さ(mm):
    183
  • 寸法 幅(mm):
    120
  • 寸法 奥行き(mm):
    35
  • 本体色:
    ブラック
  • 入力電圧:
    100V、50/60Hz(ACアダプタ)
  • JANコード:
    4953103494138

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ELD-CED040UBK

10

1個

33,840( 37,224円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パソコンやテレビ、レコーダーに対応した外付けハードディスクです。
【特長】
・USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
・シャープ/アクオス、東芝/レグザ、ソニー/ブラビア、パナソニック/ビエラ、LGエレクトロニクス/Smart TV、ハイセンス、DXアンテナ、オリオンなどのデジタルテレビに接続可能です。
(テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。)
・テレビやレコーダーの接続方法、設定方法を分かりやすく解説した「かんたん接続ガイド」を同梱しています。
・ハードディスクの知識が無くても安心してご使用いただけます。
・USB3.0対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。
(機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。)
・ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
・タテ置きもヨコ置きも可能ですので、パソコン、テレビの周りで最適な設置が可能です。
・本体裏面にセキュリティースロットが付いています。本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。

Loading...

ELD-CED040UBKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB3.0対応外付けハードディスクの型番ELD-CED040UBKのページです。
型番ELD-CED040UBKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB3.0対応外付けハードディスク

USB3.0対応外付けハードディスク

    外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

    外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

      外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

      外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

        外付けHDD USB3.0用 冷却ファン搭載 DRAMキャッシュ搭載

        外付けHDD USB3.0用 冷却ファン搭載 DRAMキャッシュ搭載

          USB3.2 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうすLite」HDPH-UTR

          USB3.2 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうすLite」HDPH-UTR

            外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

            外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

              メーカー エレコム アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 バッファロー
              通常価格 33,840円 18,720円 43,910円 34,089円 14,430円 20,336円
              通常出荷日 1日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
              種類 HDD - HDD HDD - HDD
              インターフェイス USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 - USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB2.0 / USB3.0 - USB2.0 / USB3.0
              HDD/SSD容量 4TB - - - - -
              代表規格 PSE - - - - -
              寸法 長さ(mm) 183 - 127.5 126 - 123

              USB3.0対応外付けハードディスクのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              テレビの録画用に
              評価 4.0満足度:4.02020/02/14
              SHARPのAQUOSの録画用に使っています。
              繋いですぐ認識し普通に使えています。問題も特に出ていません。
              動作音はかなり静かで動いてるかどうかわからないぐらいです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました