(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-ADR4BK
ACアダプタ用電源延長コード(4個口) POWER STRIP

ACアダプタ用電源延長コード(4個口) T-ADR4BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,564円
税込単価
2,820円

【特長】・幅の広いACアダプタの接続に最適なACアダプタ用電源延長コードです・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

T-ADR4BK 解除

Loading...

T-ADR4BKの仕様・寸法情報

商品タイプ関連部品プラグ形状A-2スイングプラグ
ソケット形状A-2ソケット
許容電力(W)1500定格電流(A)15
定格電圧(V)125ケーブル長(m)0.2
機能耐熱 / トラッキング防止差込口個数/分割口4
プラグ角度(正面時の引出方向)ストレートスイッチ形態無し
絶縁キャップ付きプラグあり二重被ふくあり
JANコード4953103827080 - -

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-ADR4BK

4953103827080

1個

2,564( 2,820円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅の広いACアダプタの接続に最適なACアダプタ用電源延長コードです
・差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です
・ACアダプタを4個接続できる4個口タイプです
・プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています
・差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です
・トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています
・電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACアダプタ用電源延長コード(4個口)の型番T-ADR4BKのページです。
型番T-ADR4BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACアダプタ用電源延長コード(4個口)

ACアダプタ用電源延長コード(4個口)

    ACアダプタ用電源延長コード(2個口)

    ACアダプタ用電源延長コード(2個口)

      TV用ほこり防止シャッター付タップ

      TV用ほこり防止シャッター付タップ

        ほこり防止シャッター付 省エネタップ

        ほこり防止シャッター付 省エネタップ

          個別スイッチ付 省エネタップ

          個別スイッチ付 省エネタップ

            一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

            一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

              一括&個別スイッチ付 省エネタップ

              一括&個別スイッチ付 省エネタップ

                TV用ほこり防止シャッター付雷ガードタップ

                TV用ほこり防止シャッター付雷ガードタップ

                  ほこり防止シャッター付 雷ガードタップ

                  ほこり防止シャッター付 雷ガードタップ

                    雷ガードタップ

                    雷ガードタップ

                      ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵)

                      ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵)

                        個別スイッチ付省エネタップ(横挿しタイプ)

                        個別スイッチ付省エネタップ(横挿しタイプ)

                          TV用ほこり防止シャッター付スリムタップ(雷ガード内蔵)

                          TV用ほこり防止シャッター付スリムタップ(雷ガード内蔵)

                            メーカー エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム
                            通常価格 2,564円 1,535円 1,626円 3,906円 3,240円 2,973円 4,872円 2,704円 3,005円 2,180円 4,535円 4,425円 3,177円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            プラグ形状 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット
                            許容電力(W) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

                            ACアダプタ用電源延長コード(4個口)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-ADR4WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード

                            2,564円

                            ( 2,820円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4953103827097
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト