(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26/BRシリーズ

個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26/BRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,600円 ~ 2,960円
税込価格
2,860円 ~ 3,256円

フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラーの個別スイッチ付き雷ガード...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
差込口個数/分割口
寸法
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
4
240×50×32mm
4953103261624

1個

2,600( 2,860円 )

7日目

2
4
240×50×32mm
4953103261679

1個

2,670( 2,937円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
6
310×50×32mm
4953103261648

1個

2,960( 3,256円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラーの個別スイッチ付き雷ガードタップ"カラースタイル"です。
【特長】・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています
・最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です
・接続機器の電源を個別にON/OFFでき、待機電力を節約できる個別スイッチが付いています
・ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です
・ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています
・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます
・電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26/BRシリーズ

個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26/BRシリーズ

    TV用ほこり防止シャッター付雷ガードタップ

    TV用ほこり防止シャッター付雷ガードタップ

      個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26PNシリーズ

      個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26PNシリーズ

        ほこり防止シャッター付 雷ガードタップ

        ほこり防止シャッター付 雷ガードタップ

          ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵)

          ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵)

            個別スイッチ付 省エネタップ

            個別スイッチ付 省エネタップ

              雷ガードタップ

              雷ガードタップ

                ほこり防止シャッター付 省エネタップ

                ほこり防止シャッター付 省エネタップ

                  一括&個別スイッチ付 省エネタップ

                  一括&個別スイッチ付 省エネタップ

                    個別スイッチ付省エネタップ(横挿しタイプ)

                    個別スイッチ付省エネタップ(横挿しタイプ)

                      TV用ほこり防止シャッター付タップ

                      TV用ほこり防止シャッター付タップ

                        一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

                        一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

                          一括・個別スイッチ付 雷ガードタップ

                          一括・個別スイッチ付 雷ガードタップ

                            メーカー エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム
                            通常価格 2,600円 2,704円 1,991円 2,190円 4,990円 1,690円 2,400円 2,690円 5,360円 4,870円 1,790円 3,270円 3,920円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ -
                            プラグ形状 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ -
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット -
                            許容電力(W) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

                            個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26/BRシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            個別のオンオフが必要な場所に使用。
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/21
                            これまでただコンセントが多い物を使用していましたが万が一の雷や未使用のものに通電しないことが出来るのでこちらを使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PC周りの電源管理に
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/25
                            こまめな節電も兼ねて導入しました。
                            PC周りにつき雷ガード付き必須でした。
                            何の不満も無く、スマートに使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました