待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個...
Loading...
待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです。
【特長】
・ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
・ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
・電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
T-E7A-2420WHで型番確定
一括&個別スイッチ付 省エネタップの型番T-E7A-2420WHのページです。
型番T-E7A-2420WHに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
T-E7A-2430WH |
T-E7A-2610WH |
T-E7A-2620WH |
T-E7A-2630WH |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ケーブル長 (m) | 差込口個数/分割口 | 寸法 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,102円 ( 5,612円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3 | 4 | 240×50×32mm | 4953103456839 | |
5,102円 ( 5,612円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1 | 6 | 310×50×32mm | 4953103456846 | |
5,553円 ( 6,108円 ) | 1個 | - | 7日目 | 2 | 6 | 310×50×32mm | 4953103456853 | |
6,005円 ( 6,606円 ) | 1個 | - | 7日目 | 3 | 6 | 310×50×32mm | 4953103456860 |