(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット付抜け止めタップ(白色)

マグネット付抜け止めタップ(白色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,461円
税込単価
2,707円

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップです。【特長】・プラグ仕様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • プラグ形状:
    A-3
  • ソケット形状:
    A-3抜け止め
  • 色:
  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    1
  • 機能:
    通電ランプ付
  • 差込口個数/分割口:
    4
  • プラグ角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • スイッチ形態:
    無し
  • 寸法:
    200×45×30.2mm
  • マグネット:
    あり
  • プラグ仕様:
    3P-2P変換アダプタ付
  • 二重被ふく:
    あり
  • JANコード:
    4953103685536

型番

T-ECOH3410NM 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

型番プラグ形状ソケット形状許容電力定格電流定格電圧ケーブル長機能差込口個数/分割口プラグ角度(正面時の引出方向)スイッチ形態
T-ECOH3410NMA-3A-3抜け止め1500W15A125V1m通電ランプ付4ストレート無し

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-ECOH3410NM

10

1個

2,461( 2,707円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップです。
【特長】
・プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
・差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
・差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
・通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
・裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
・ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
・電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
・環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。

T-ECOH3410NMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグネット付抜け止めタップ(白色)の型番T-ECOH3410NMのページです。
型番T-ECOH3410NMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット付抜け止めタップ(白色)

マグネット付抜け止めタップ(白色)

    雷ガード二重構造工事用タップ

    雷ガード二重構造工事用タップ

      ACアダプタ用電源延長コード(2個口)

      ACアダプタ用電源延長コード(2個口)

        3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)

        3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)

          手元スイッチ付二重構造工事用タップ

          手元スイッチ付二重構造工事用タップ

            ACアダプタ用電源延長コード(4個口)

            ACアダプタ用電源延長コード(4個口)

              電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)

              電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)

                電源タップ 3個口 2ピン式

                電源タップ 3個口 2ピン式

                  電源タップ(3P→2P変換タイプ)

                  電源タップ(3P→2P変換タイプ)

                    TV用ほこり防止シャッター付タップ

                    TV用ほこり防止シャッター付タップ

                      電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5

                      電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5

                        電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

                        電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

                          一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

                          一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

                            メーカー エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム サンワサプライ バッファロー サンワサプライ エレコム サンワサプライ バッファロー エレコム
                            通常価格 2,461円 11,385円 1,535円 3,569円 13,057円 2,564円 2,221円 1,943円 2,318円 1,626円 3,385円 2,047円 2,973円
                            通常出荷日 7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 関連部品 電源タップ 電源タップ 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            プラグ形状 A-3 A-3 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ その他 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-3 A-2スイングプラグ - A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ
                            ソケット形状 A-3抜け止め A-3抜け止め A-2ソケット A-3ソケット A-3抜け止め A-2ソケット A-3抜け止め A-2ソケット A-3抜け止め A-2ソケット - A-2ソケット A-3ソケット
                            - - -
                            許容電力(W) 1500 1500 1500 1500 - 1500 1500 1500 1500 1500 - 1500 1500

                            マグネット付抜け止めタップ(白色)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました