雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップで...
Loading...
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。
【特長】
・最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です
・接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています
・個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています
・未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です
・ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています
・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます
・電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています
T-K6A-2425WHで型番確定
ほこり防止シャッター付 雷ガードタップの型番T-K6A-2425WHのページです。
型番T-K6A-2425WHに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
T-K6A-2425BK |
T-K6A-2450WH |
T-K6A-2625BK |
T-K6A-2625WH |
T-K6A-2650WH |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色 | ケーブル長 (m) | 差込口個数/分割口 | 寸法 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,005円 ( 3,306円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 黒 | 2.5 | 4 | 240×50×32mm | 4953103457171 | |
3,330円 ( 3,663円 ) | 1個 | - | 7日目 | 白 | 5 | 4 | 240×50×32mm | 4953103457195 | |
6,384円 ( 7,022円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 黒 | 2.5 | 6 | 310×50×32mm | 4953103457201 | |
6,384円 ( 7,022円 ) | 1個 | - | 7日目 | 白 | 2.5 | 6 | 310×50×32mm | 4953103457218 | |
3,809円 ( 4,190円 ) | 1個 | - | 7日目 | 白 | 5 | 6 | 310×50×32mm | 4953103457225 |