(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-NSLK-2630WH
ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) POWER STRIP

ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2630WH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,532円
税込単価
6,085円

ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

T-NSLK-2630WH 解除

Loading...

T-NSLK-2630WH の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-NSLK-2630WH

3
4953103302082

1個

5,532( 6,085円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。
【特長】
・タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。
・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
・最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。
(最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
・差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
・トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
・電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

T-NSLK-2630WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵)の型番T-NSLK-2630WHのページです。
型番T-NSLK-2630WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵)

ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵)

    ほこり防止シャッター付 雷ガードタップ

    ほこり防止シャッター付 雷ガードタップ

      雷ガードタップ

      雷ガードタップ

        TV用ほこり防止シャッター付雷ガードタップ

        TV用ほこり防止シャッター付雷ガードタップ

          個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26/BRシリーズ

          個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26/BRシリーズ

            個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26PNシリーズ

            個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26PNシリーズ

              ほこり防止シャッター付 省エネタップ

              ほこり防止シャッター付 省エネタップ

                ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2620WH

                ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2620WH

                  個別スイッチ付 省エネタップ

                  個別スイッチ付 省エネタップ

                    TV用ほこり防止シャッター付タップ

                    TV用ほこり防止シャッター付タップ

                      個別スイッチ付省エネタップ(横挿しタイプ)

                      個別スイッチ付省エネタップ(横挿しタイプ)

                        一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

                        一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

                          一括・個別スイッチ付 雷ガードタップ

                          一括・個別スイッチ付 雷ガードタップ

                            メーカー エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム
                            通常価格 4,990円 2,190円 2,400円 2,704円 2,600円 1,991円 2,690円 6,240円 1,690円 1,790円 4,870円 3,270円 3,920円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ -
                            プラグ形状 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ - A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ -
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット - A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット -
                            - - - - - -
                            許容電力(W) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 - 1500 1500 1500 1500 1500

                            ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-NSLK-2610WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブル長
                            (m)
                            JANコード

                            4,990円

                            ( 5,489円 )
                            1個 -

                            5日目

                            14953103302044

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました