(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACアダプタ用ACケーブル(2P)

ACアダプタ用ACケーブル(2P)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,423円
税込単価
1,565円

2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。【特長】・ス...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    A-2
  • ソケット形状:
    A-2ソケット
  • 色:
  • 定格電流(A):
    7
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    2
  • 対応国:
    日本(PSE)
  • プラグ角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • ソケット角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • JANコード:
    4953103217676

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

T-PCM220S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-PCM220S

1個

1,423( 1,565円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
【特長】
・ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。
・ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

T-PCM220Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACアダプタ用ACケーブル(2P)の型番T-PCM220Sのページです。
型番T-PCM220Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACアダプタ用ACケーブル(2P)

ACアダプタ用ACケーブル(2P)

    電源アダプタコード

    電源アダプタコード

      電源ケーブル 3ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

      電源ケーブル 3ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

        電源ケーブル 2ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

        電源ケーブル 2ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

          RD881 電源プラグコード(機器用)

          RD881 電源プラグコード(機器用)

            電源コード(PC専用ディスプレイ用)

            電源コード(PC専用ディスプレイ用)

              プラグ付コードセット(引掛形・平刃形、15A・20A・30A・60A)

              プラグ付コードセット(引掛形・平刃形、15A・20A・30A・60A)

                RD88-C 電源ケーブル(コードコネクタボディ付)

                RD88-C 電源ケーブル(コードコネクタボディ付)

                  RD88 電源プラグコード

                  RD88 電源プラグコード

                    パソコン・周辺機器用電源コード KB-D3215A・KB-D3315A

                    パソコン・周辺機器用電源コード KB-D3215A・KB-D3315A

                      ACコード 固定長(PSE) 両端付き

                      ACコード 固定長(PSE) 両端付き

                        ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125

                        ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125

                          ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:L字型

                          ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:L字型

                            メーカー エレコム サンワサプライ バッファロー バッファロー 日東工業 サンワサプライ アメリカン電機 日東工業 日東工業 サンワサプライ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,423円 765円 1,294円 858円 3,515円 798円 4,217円 8,298円 3,714円 1,655円 4,770円 375円 1,307円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2 IEC C14 A-2+アース線 A-2 A-3 IEC C14 - その他 A-3 - その他 A-2 A-2
                            ソケット形状 A-2ソケット A-3ソケット A-3ソケット A-2ソケット IEC C13 IEC C13 - A-3ソケット その他 IEC C13 IEC C19 その他 IEC C13
                            - - -
                            定格電流(A) 7 7 7 7 12 7 - - - - 15 - 7
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 - - - 125 250 125 125

                            ACアダプタ用ACケーブル(2P)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました