(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26PNシリーズ

個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26PNシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
1,991円
税込価格
2,190円
通常出荷日
7日目
ポップなピンクカラーでお部屋をかわいく演出できる個別スイッチ付き 雷ガードタップ"カラースタイル"です。
【特長】
・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
・最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。
(最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
・接続機器の電源を個別にON/OFFでき、待機電力を節約できる個別スイッチが付いています。
・ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
・ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
・電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
・プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。

個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26PNシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電源タップ
    評価 5.0満足度:5.02020/05/21
    個別スイッチがあるので購入。使用しない電源は個別スイッチで切にできるので重宝。雷ガードもついているので安心です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電源タップ
    評価 5.0満足度:5.02020/05/21
    複数のコンセントがあるので、タコ足にならないように購入。1つ1つにスイッチがあるので安全です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26PNシリーズ

個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26PNシリーズ

    スリムタップ(集中スイッチ付)

    スリムタップ(集中スイッチ付)

      個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26/BRシリーズ

      個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26/BRシリーズ

        スリムタップ

        スリムタップ

          一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

          一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

            マグネット付3ピン対応抜け止めタップ

            マグネット付3ピン対応抜け止めタップ

              雷ガード常時通電 スイッチ連動タップ 7ヶ口

              雷ガード常時通電 スイッチ連動タップ 7ヶ口

                ほこり防止シャッター付 雷ガードタップ

                ほこり防止シャッター付 雷ガードタップ

                  個別スイッチ付 雷ガードタップ

                  個別スイッチ付 雷ガードタップ

                    抜け止め7個口タップ

                    抜け止め7個口タップ

                      マグネット付抜け止めタップ(白色)

                      マグネット付抜け止めタップ(白色)

                        二重構造工事用タップ

                        二重構造工事用タップ

                          ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2620WH

                          ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2620WH

                            メーカー エレコム ELPA朝日電器 エレコム ELPA朝日電器 エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム
                            通常価格 1,991円 3,058円 2,364円 4,290円 2,973円 2,529円 3,954円 3,005円 2,735円 4,480円 2,461円 4,285円 5,673円
                            通常出荷日 7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ - 電源タップ
                            プラグ形状 A-2スイングプラグ A-2 A-2スイングプラグ A-2 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ - A-3 その他 -
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット A-3抜け止め A-3抜け止め A-2ソケット A-2ソケット A-3抜け止め A-3抜け止め A-3抜け止め -
                            許容電力(W) 1500 - 1500 - 1500 - - 1500 1500 - 1500 - -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。