(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デザインタップ"roo't"(2ピン・6個口)

デザインタップ"roo't"(2ピン・6個口)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,664円
税込単価
2,930円

上面を光沢、側面をマットに仕上げ、2つの質感をもたせた高級感のあるデザインタッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • プラグ形状:
    A-2
  • ソケット形状:
    A-2ソケット
  • 色:
  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    1.5
  • 機能:
    耐熱 / トラッキング防止 / ホコリ防止
  • 差込口個数/分割口:
    6
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • プラグ角度(正面時の引出方向):
    L型
  • スイッチ形態:
    無し
  • 寸法:
    28×208×23mm
  • ほこりシャッター:
    あり
  • 絶縁キャップ付きプラグ:
    あり
  • 二重被ふく:
    あり
  • JANコード:
    4953103280984

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

AVT-D3-2615WH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AVT-D3-2615WH

10

1個

2,664( 2,930円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

上面を光沢、側面をマットに仕上げ、2つの質感をもたせた高級感のあるデザインタップ"roo’t(ルオット)"です。
【特長】
・テレビ周りやオーディオ周り、卓上での利用に最適です。
・卓上で安定感をもたせるため、電源コードを底面近くに配置した低重心設計を採用しています。
・本体が倒れにくく、ケーブルが綺麗に配線できる側面差込口タイプです。
・幅広のACアダプタを接続しても隣のポートと干渉せず、会議などでも使いやすい両側面レイアウトです。
・AC差込口には、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
・未使用の差込口にホコリが侵入するのを防ぐために、すべての差込口にホコリシャッターがついています。差込口からプラグを抜くとシャッターが閉まり、ホコリの浸入を防止します。
・ACプラグの根本に絶縁キャップがついており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
・電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・コンパクトなL字プラグを採用しています。壁にぴったりフィットし、隣のポートと干渉せず、邪魔になりません。
・プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

製品仕様

型番プラグ形状ソケット形状許容電力定格電流定格電圧ケーブル長機能差込口個数/分割口対応国(規格)プラグ角度(正面時の引出方向)スイッチ形態
AVT-D3-2615WHA-2A-2ソケット1500W15A125V1.5m耐熱/トラッキング防止/ホコリ防止6日本(PSE)L型無し

AVT-D3-2615WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デザインタップ"roo't"(2ピン・6個口)の型番AVT-D3-2615WHのページです。
型番AVT-D3-2615WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デザインタップ"roo't"(2ピン・6個口)

デザインタップ"roo't"(2ピン・6個口)

    ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵)

    ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵)

      ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2620WH

      ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2620WH

        モバイルUSBタップ(ケーブル)

        モバイルUSBタップ(ケーブル)

          OAタップ 6個口 扉付タップ

          OAタップ 6個口 扉付タップ

            OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)

            OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)

              一括・個別スイッチ付 雷ガードタップ

              一括・個別スイッチ付 雷ガードタップ

                OAタップ 1SW扉付きタップ 6個口 スイッチ付

                OAタップ 1SW扉付きタップ 6個口 スイッチ付

                  雷ガードタップ(一括スイッチ付)

                  雷ガードタップ(一括スイッチ付)

                    スリムタップ

                    スリムタップ

                      一括&個別スイッチ付 省エネタップ

                      一括&個別スイッチ付 省エネタップ

                        3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)

                        3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)

                          OAタップ 1SW扉付きタップ 4個口 スイッチ付

                          OAタップ 1SW扉付きタップ 4個口 スイッチ付

                            メーカー エレコム エレコム エレコム エレコム ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 エレコム ELPA朝日電器 エレコム ELPA朝日電器 エレコム エレコム ELPA朝日電器
                            通常価格 2,664円 4,990円 6,240円 5,340円 3,687円 4,386円 3,920円 3,757円 2,260円 4,290円 5,360円 3,930円 2,517円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   7日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            プラグ形状 A-2 A-2スイングプラグ - A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2 - A-2スイングプラグ - A-2 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット - - A-2ソケット A-2ソケット - A-2ソケット - A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット A-2ソケット
                            - - -
                            許容電力(W) 1500 1500 - - - - 1500 - 1500 - 1500 1500 -

                            デザインタップ"roo't"(2ピン・6個口)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました