(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

法人向けアクセスポイント管理ツールWAB-MAT

法人向けアクセスポイント管理ツールWAB-MAT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,108円
税込単価
29,819円

【特長】・法人向けアクセスポイント最大2000台を一括管理。効率的な運用を実現...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    無線LAN
  • 無線LAN 区分:
    アクセスポイント
  • JANコード:
    4953103461130
  • 搭載機能:
    IPアドレス、SSID、MACアドレスフィルター、設定保存・復元、ファームウェア更新、セグメント越えによる設定※IPアドレス設定は、アクセスポイント側ファームウェア対応必要

型番

WAB-MAT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WAB-MAT

1個

27,108( 29,819円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・法人向けアクセスポイント最大2000台を一括管理。効率的な運用を実現します。
・仮想化ソフトVM wareやVirtual BOXに対応しており、仮想化サーバー上でも使用することができます。
・管理アプリがSYSログサーバーとなり、ログ管理を行うことができます。複数のアクセスポイントからのSYSログを受信でき、受信したログの蓄積、出力をすることができます。
・保存するログをSSID、STA(MACアドレス)ごとに、接続日時・接続時間でフィルターして表示することができます。
・SNMP TRAP機能対応により、各アクセスポイントから送信される状況情報を受信してアラートを表示します。
・Ping/SNMPでアクセスポイントの監視を行い、稼動状況をマーク・色表示でお知らせします。その他、時刻・IPアドレスをログ表示エリアにメッセージを表示し、お知らせします。
・監視機能の記録から異常を検出し、アクセスポイントの異常を管理者にメール通知します。
・機器に対してセグメント越えでの監視や設定が可能です。

WAB-MATで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

法人向けアクセスポイント管理ツールWAB-MATの型番WAB-MATのページです。
型番WAB-MATに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

法人向けアクセスポイント管理ツールWAB-MAT

法人向けアクセスポイント管理ツールWAB-MAT

    法人向け 11ac対応 無線LANアクセスポイント

    法人向け 11ac対応 無線LANアクセスポイント

      無線LAN エアステーションプロ

      無線LAN エアステーションプロ

        ラインナップ Wi-Fi AP UNIT

        ラインナップ Wi-Fi AP UNIT

          11ac対応子機 WI-U3-866DS

          11ac対応子機 WI-U3-866DS

            無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps

            無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps

              メーカー エレコム エレコム バッファロー Abaniact バッファロー バッファロー
              通常価格 27,108円 37,568円 43,292円 16,027円 7,020円 5,200円
              通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              種類 無線LAN 無線LAN 無線LAN 無線LAN 無線LAN 無線LAN
              無線LAN 区分 アクセスポイント アクセスポイント アクセスポイント - 子機 子機
              JANコード 4953103461130 - - - - -
              搭載機能 IPアドレス、SSID、MACアドレスフィルター、設定保存・復元、ファームウェア更新、セグメント越えによる設定※IPアドレス設定は、アクセスポイント側ファームウェア対応必要 PoEパススルー機能、ゲストWi-Fi機能、「節電スケジュール機能 - - - -

              法人向けアクセスポイント管理ツールWAB-MATのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました