(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 ワンピースブランチタイプ

リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 ワンピースブランチタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
390円 ~ 719円  特別価格 
税込価格
429円 ~ 791円  特別価格 

【特長】・特殊治工具不要、電線前処理不要・電線をセットしプライヤーでつぶすだけ...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    数字
  • 数字:
    3
  • 適用ピン・コンタクト:
    その他
  • 極数:
    4
  • 用途:
    ケーブル接続
  • 許容電流(A):
    7
  • 許容電圧(V):
    AC/DC32
  • 電線接続方法:
    圧接
  • 接続方向:
    ストレート
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
適合電線サイズ(AWG)
ボディ色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
分岐用
20
グレー
10

1個

392( 431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

分岐用
16
10

1個

719円

359

( 395円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

分岐用
16
10

1個

390( 429円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

分岐用
18
10

1個

662( 728円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
中継用
20
グレー
10

1個

719( 791円 )

-

中継用
16
10

1個

719( 791円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

中継用
18
10

1個

719円

431

( 474円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊治工具不要、電線前処理不要
・電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
・各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mm ピッチフラットケーブルに適合
・ツーピースタイプに比べて、大幅な小型化を実現

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 ワンピースブランチタイプ

リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 ワンピースブランチタイプ

    スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・オス

    スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・オス

      4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ライトアングルタイプ 5569

      4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ライトアングルタイプ 5569

        ユニバーサルパワーコネクタ

        ユニバーサルパワーコネクタ

          スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・オス

          スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・オス

            C-Grid®製品(70013)

            C-Grid®製品(70013)

              Anderson Power Products SB120 シリーズ コネクタハウジング

              Anderson Power Products SB120 シリーズ コネクタハウジング

                4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559

                4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559

                  Micro-Fit3.0 コネクター(43020)

                  Micro-Fit3.0 コネクター(43020)

                    SL(TM)モジュラーストレートヘッダー(70543)

                    SL(TM)モジュラーストレートヘッダー(70543)

                      差込型端子台 294シリーズ

                      差込型端子台 294シリーズ

                        スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・メス ロック機構付

                        スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・メス ロック機構付

                          ライトアングルはんだピン付メールヘッダ 733シリーズ

                          ライトアングルはんだピン付メールヘッダ 733シリーズ

                            メーカー スリーエムジャパン ワゴ モレックス TE Connectivity ワゴ モレックス ANDERSON POWER モレックス モレックス モレックス ワゴ ワゴ ワゴ
                            通常価格 390円 389円 139円 136円 500円 82円 5,046円 67円 47円 56円 123円 286円 98円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 - 角型 角型 角型 角型 角型 角型
                            コネクタシリーズ頭文字 数字 M・N・O 数字 カタカナ M・N・O 数字 - 数字 数字 数字 - M・N・O M・N・O
                            数字 3 - - - - - - - - - - - -
                            適用ピン・コンタクト その他 オス オス オス(プラグ) オス - - オス オス オス - メス オス
                            極数 4 - - - - - - - - - - - -

                            リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 ワンピースブランチタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました