(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ケーブル挟み込み式 エントリーシステム ゴムブッシュ
  • 数量スライド割引

ケーブル挟み込み式 エントリーシステム ゴムブッシュ (レビュー)

通常価格(税別)
402円 ~ 411円
税込価格
442円 ~ 452円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ケーブル挟み込み式 エントリーシステム用ゴムブッシュ。
【特長】
・スリットが入っているため、ケーブルに後付けしやすい(BTK/X,BTG/X,BTG/XLを除く)。
・保護等級:IP65。

(i)ご注意

  • この商品はKDL-Dもしくは、KD-D mono組み合わせて使用する。

ケーブル挟み込み式 エントリーシステム ゴムブッシュのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ケーブルの定位置固定
    評価 3.0満足度:3.02022/03/29
    ケーブルの定位置固定の為、使用しました。
    ケーブルの挟み込みは難なく出来ました。
    カラーバリエーションが他にあると尚良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブル挟み込み式 エントリーシステム ゴムブッシュ

ケーブル挟み込み式 エントリーシステム ゴムブッシュ

    【ケーブルグランド】コネクタ用アクセサリ

    【ケーブルグランド】コネクタ用アクセサリ

      ケーブル挟み込み式 エントリーシステム 本体

      ケーブル挟み込み式 エントリーシステム 本体

        【丸型】ケーブル挟み込み式 エントリーシステム 本体

        【丸型】ケーブル挟み込み式 エントリーシステム 本体

          耐候性Mネジケーブルグランド RMWシリーズ

          耐候性Mネジケーブルグランド RMWシリーズ

            真鍮製ケーブルグランド(メタルスキントップ)

            真鍮製ケーブルグランド(メタルスキントップ)

              コードロック

              コードロック

                AGH 耐熱メタルケーブルグランド

                AGH 耐熱メタルケーブルグランド

                  ブッシンググランド

                  ブッシンググランド

                    ケーブルグランド(スリムタイプ)

                    ケーブルグランド(スリムタイプ)

                      THA45シームレス型ケーブルグランド

                      THA45シームレス型ケーブルグランド

                        ケーブルグランド(ステンレス製・PFネジ)

                        ケーブルグランド(ステンレス製・PFネジ)

                          ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)

                          ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)

                            メーカー Murrplastik ILME Murrplastik Murrplastik タカチ電機工業 ミスミ ニックス タカチ電機工業 日本エイ・ヴィー・シー ミスミ タカチ電機工業 ミスミ ミスミ
                            通常価格 402円 453円 3,494円 2,509円 151円 662円 3,604円 1,740円 229円 364円 383円 3,187円 454円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質(本体部) TPE - フレーム:ポリプロピレン(PP)/ブロック:TPE ポリアミド - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -30~100 - -30~100 -30~100 - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。