ハーネス済みコネクタケーブルも挿入可能な新しいタイプのエントリーシステム。【特...
寸法図
Loading...
ハーネス済みコネクタケーブルも挿入可能な新しいタイプのエントリーシステム。
【特長】
・1箇所もしくは数か所しか使用しない場合に最適で、ケーブルグランドの代用として使用可能。
・本体とゴムブッシュは割れる構造なので、ハーネス済みコネクタケーブルの追加も容易に行える。
・取付穴はMネジ規格。
・保護等級:IP65。
この商品に近い類似品がありませんでした。
KDL/D-MONO1 M25で型番確定
【丸型】ケーブル挟み込み式 エントリーシステム 本体の型番KDL/D-MONO1 M25のページです。
型番KDL/D-MONO1 M25に関する仕様情報を記載しております。