(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IMPX-4-50
絶縁丸ポスト(プラスネジ)【1~200個入り】 ゼツエンマルポスト(プラスネジ)

絶縁丸ポスト(プラスネジ) IMPX-4-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,845円
税込単価
30,630円

盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。【特長】・2本を継ぐこ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ネジ・ナット
  • 材質:
    その他
  • 材質/表面処理:
    鋼製、三価クロメートメッキ

型番

IMPX-4-50 解除

Loading...

IMPX-4-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ネジサイズ
長さ(mm)
サイズ(直径)φ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IMPX-4-50

M4
50
8

1パック

200個入り

27,845( 30,630円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。
【特長】
・2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます
・1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください
・本体頭部に(+)ドライバーで締付けできる様に(+)溝が施してあります

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

IMPX-4-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁丸ポスト(プラスネジ)の型番IMPX-4-50のページです。
型番IMPX-4-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁丸ポスト(プラスネジ)

絶縁丸ポスト(プラスネジ)

    パイプスペーサ(貫通タイプ)

    パイプスペーサ(貫通タイプ)

      スペーサー Sシリーズ

      スペーサー Sシリーズ

        セットナベ小ネジ/ステンレス製

        セットナベ小ネジ/ステンレス製

          ナベ小ネジ(クロメート仕上)

          ナベ小ネジ(クロメート仕上)

            ワッシャー(クロメート仕上)

            ワッシャー(クロメート仕上)

              六角ナット(クロメート仕上)

              六角ナット(クロメート仕上)

                パイプスペーサ 貫通タイプ

                パイプスペーサ 貫通タイプ

                  メーカー 篠原電機 ミスミ 篠原電機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                  通常価格 97円 43円 3,993円 496円 340円 285円 320円 200円
                  通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  用途 ネジ・ナット - - ネジ・ナット - ネジ・ナット ネジ・ナット 基板用・丸型
                  材質 その他 - - ステンレス - 黄銅
                  材質/表面処理 鋼製、三価クロメートメッキ - - - - - - -

                  絶縁丸ポスト(プラスネジ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  IMPX-4-25
                  IMPX-4-30
                  IMPX-4-40
                  IMPX-4-60
                  IMPX-5-20
                  IMPX-5-25
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ネジサイズ 長さ
                  (mm)
                  サイズ(直径)φ
                  (mm)

                  106円

                  ( 117円 )
                  200個 -

                  4日目

                  M4258

                  113円

                  ( 124円 )
                  200個 -

                  4日目

                  M4308

                  23,872円

                  ( 26,259円 )

                  200個入り

                  1パック -

                  4日目

                  M4408

                  30,105円

                  ( 33,116円 )

                  200個入り

                  1パック -

                  4日目

                  M4608

                  23,144円

                  ( 25,458円 )

                  200個入り

                  1パック -

                  4日目

                  M52010

                  23,524円

                  ( 25,876円 )

                  200個入り

                  1パック -

                  4日目

                  M52510

                  ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました