(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GFシリーズ

GFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,408円
税込単価
5,949円

NECトーキン製のノイズフィルタ GFシリーズです。・回路構成:単相・取付方法...

詳細情報を確認する

  • 回路構成:
    単相
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 結線方法:
    ねじ止め
  • 寸法 縦(mm):
    70
  • 寸法 横(mm):
    85
  • 寸法 奥行き(mm):
    29
  • 定格電圧(V):
    AC/DC250

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品の詳細につきましてはメーカーページをご確認ください。

型番

GF-2050 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
代表規格
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GF-2050

5
-
130
10

1個

5,408( 5,949円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

NECトーキン製のノイズフィルタ GFシリーズです。
・回路構成:単相
・取付方法:ネジ止め
・結線方法:ねじ止め
・寸法/縦(mm):70
・寸法/横(mm):85
・寸法/奥行き(mm):29
・定格電圧(V):AC/DC250

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品の詳細につきましてはメーカーページをご確認ください。

GF-2050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GFシリーズの型番GF-2050のページです。
型番GF-2050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GFシリーズ

GFシリーズ

    LFシリーズ

    LFシリーズ

      GTシリーズ

      GTシリーズ

        MRシリーズ

        MRシリーズ

          B-01シリーズ

          B-01シリーズ

            DIP型ノイズフィルタ

            DIP型ノイズフィルタ

              GLシリーズ

              GLシリーズ

                RS Pro 貫通形EMIフィルタ(貫通コンデンサ)

                RS Pro 貫通形EMIフィルタ(貫通コンデンサ)

                  電源ライン用EMCフィルタ RTEN-2シリーズ

                  電源ライン用EMCフィルタ RTEN-2シリーズ

                    ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

                    ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

                      B84771シリーズ

                      B84771シリーズ

                        ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)

                        ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)

                          B84773シリーズ

                          B84773シリーズ

                            メーカー NECトーキン NECトーキン NECトーキン NECトーキン NECトーキン NECトーキン NECトーキン RS PRO TDKラムダ ミスミ TDKラムダ ミスミ TDKラムダ
                            通常価格 5,408円 5,409円 5,601円 1,850円 176円 1,229円 3,482円 6,866円 10,289円 2,556円 1,640円 1,190円 3,578円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            回路構成 単相 - 単相 単相 単相 三相 単相 単相 三相 単相 単相 単相 単相
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め はんだ はんだ ネジ止め ネジ止め ネジ止め - その他 ネジ止め その他
                            結線方法 ねじ止め - ねじ止め タブ - はんだ - はんだ ねじ止め ねじ止め その他 リード線 その他
                            寸法 縦(mm) 70 - - 50 3.4 10 - - 42 - - 50 -
                            寸法 横(mm) 85 - - 69 67 12.7 - - - - - 45 -

                            ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました