(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LF-330
LFシリーズ パワーマネジメントカンレン

LFシリーズ LF-330

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
25,516円
税込単価
28,068円

NECトーキン製のノイズフィルタ LFシリーズです。【用途】・産業機器・工作機...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 定格電圧(V):
    AC/DC250

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品の詳細につきましてはメーカーページをご確認ください。

Loading...

LF-330 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
回路構成
定格電流(A)
結線方法
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LF-330

三相
30
ねじ止め
-
150
180
65
2400
10

1個

25,516( 28,068円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

NECトーキン製のノイズフィルタ LFシリーズです。
【用途】
・産業機器
・工作機器
・インバータ

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品の詳細につきましてはメーカーページをご確認ください。

Loading...

LF-330で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LFシリーズの型番LF-330のページです。
型番LF-330に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LFシリーズ

LFシリーズ

    MRシリーズ

    MRシリーズ

      GFシリーズ

      GFシリーズ

        GLシリーズ

        GLシリーズ

          B-01シリーズ

          B-01シリーズ

            DIP型ノイズフィルタ

            DIP型ノイズフィルタ

              RS Pro 貫通形EMIフィルタ(貫通コンデンサ)

              RS Pro 貫通形EMIフィルタ(貫通コンデンサ)

                高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

                高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

                  B84771シリーズ

                  B84771シリーズ

                    B84773シリーズ

                    B84773シリーズ

                      ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

                      ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

                        電源ライン用EMCフィルタ RTEN-2シリーズ

                        電源ライン用EMCフィルタ RTEN-2シリーズ

                          ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)

                          ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)

                            メーカー NECトーキン NECトーキン NECトーキン NECトーキン NECトーキン NECトーキン RS PRO TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ ミスミ TDKラムダ ミスミ
                            通常価格 5,409円 1,850円 5,408円 3,482円 176円 1,229円 6,866円 1,871円 1,640円 3,578円 2,556円 10,289円 22,371円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め はんだ はんだ ネジ止め ネジ止め その他 その他 - ネジ止め ネジ止め
                            定格電圧(V) AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 - DC50 - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LF-202A
                            LF-320
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?回路構成 定格電流
                            (A)
                            結線方法 代表規格 寸法 縦
                            (mm)
                            寸法 横
                            (mm)
                            寸法 奥行き
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            5,409円

                            ( 5,950円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10単相2リード線-32642595

                            26,200円

                            ( 28,820円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10三相20ねじ止め-150180652300

                            ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました