(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MR-2043
MRシリーズ パワーマネジメントカンレン

MRシリーズ MR-2043

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,850円 ~ 1,975円
税込価格
2,035円 ~ 2,173円

NECトーキン製のノイズフィルタ MRシリーズです。・回路構成:単相・取付方法...

詳細情報を確認する

  • 回路構成:
    単相
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 結線方法:
    タブ
  • 寸法 縦(mm):
    50
  • 寸法 横(mm):
    69
  • 寸法 奥行き(mm):
    27
  • 定格電圧(V):
    AC/DC250

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品の詳細につきましてはメーカーページをご確認ください。

型番

MR-2043 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
代表規格
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MR-2043

4
UL / CSA
45
10

1個

1,850( 2,035円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

NECトーキン製のノイズフィルタ MRシリーズです。
・回路構成:単相
・取付方法:ネジ止め
・結線方法:タブ
・寸法/縦(mm):50
・寸法/横(mm):69
・寸法/奥行き(mm):27
・定格電圧(V):AC/DC250

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品の詳細につきましてはメーカーページをご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRシリーズ

MRシリーズ

    GTシリーズ

    GTシリーズ

      LFシリーズ

      LFシリーズ

        GFシリーズ

        GFシリーズ

          GLシリーズ

          GLシリーズ

            DIP型ノイズフィルタ

            DIP型ノイズフィルタ

              RS Pro 貫通形EMIフィルタ(貫通コンデンサ)

              RS Pro 貫通形EMIフィルタ(貫通コンデンサ)

                B-01シリーズ

                B-01シリーズ

                  B84771シリーズ

                  B84771シリーズ

                    高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

                    高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

                      B84773シリーズ

                      B84773シリーズ

                        電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ

                        電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ

                          電源ライン用EMCフィルタ RTEN-2シリーズ

                          電源ライン用EMCフィルタ RTEN-2シリーズ

                            メーカー NECトーキン NECトーキン NECトーキン NECトーキン NECトーキン NECトーキン RS PRO NECトーキン TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ
                            通常価格 1,850円 5,601円 5,409円 5,408円 3,482円 1,229円 6,866円 176円 1,640円 1,871円 3,578円 3,939円 10,289円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            回路構成 単相 単相 - 単相 単相 三相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 三相
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め はんだ ネジ止め はんだ その他 ネジ止め その他 DINレール/ネジ止め ネジ止め
                            結線方法 タブ ねじ止め - ねじ止め - はんだ はんだ - その他 - その他 端子台 ねじ止め
                            寸法 縦(mm) 50 - - 70 - 10 - 3.4 - 50 - 85 42
                            寸法 横(mm) 69 - - 85 - 12.7 - 67 - 45 - 30 -

                            ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました