(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIP型ノイズフィルタ

DIP型ノイズフィルタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,229円
税込価格
1,352円

NECトーキン製のDIP型ノイズフィルタです。・回路構成:三相・定格電流(A)...

詳細情報を確認する

  • 回路構成:
    三相
  • 定格電流(A):
    0.3
  • 取付方法:
    はんだ
  • 結線方法:
    はんだ
  • 寸法 縦(mm):
    10
  • 寸法 横(mm):
    12.7
  • 寸法 奥行き(mm):
    10.5
  • 定格電圧(V):
    DC50

(i)ご注意

  • 商品の詳細につきましてはメーカーページをご確認ください。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番回路構成定格電流取付方法結線方法寸法 縦寸法 横寸法 奥行き
D-40C三相0.3Aはんだはんだ10mm12.7mm10.5mm

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

D-40C

10

1個

1,229( 1,352円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

NECトーキン製のDIP型ノイズフィルタです。
・回路構成:三相
・定格電流(A):0.3
・取付方法:はんだ
・結線方法:はんだ
・寸法/縦(mm):10
・寸法/横(mm):12.7
・寸法/奥行き(mm):10.5
・定格電圧(V):DC50

(i)ご注意

  • 商品の詳細につきましてはメーカーページをご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DIP型ノイズフィルタ

DIP型ノイズフィルタ

    LFシリーズ

    LFシリーズ

      GTシリーズ

      GTシリーズ

        GFシリーズ

        GFシリーズ

          MRシリーズ

          MRシリーズ

            GLシリーズ

            GLシリーズ

              B-01シリーズ

              B-01シリーズ

                高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

                高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

                  RS Pro 貫通形EMIフィルタ(貫通コンデンサ)

                  RS Pro 貫通形EMIフィルタ(貫通コンデンサ)

                    電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)

                    電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)

                      ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)

                      ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)

                        ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

                        ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

                          ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)

                          ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)

                            メーカー NECトーキン NECトーキン NECトーキン NECトーキン NECトーキン NECトーキン NECトーキン TDKラムダ RS PRO オリエント電子 ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,229円 5,409円 5,601円 5,408円 1,850円 3,482円 176円 1,871円 6,866円 1,144円 22,371円 2,556円 4,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            回路構成 三相 - 単相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 三相 単相 単相
                            定格電流(A) 0.3 - - - - - DC5 - 10 - - - -
                            取付方法 はんだ ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め はんだ ネジ止め ネジ止め - ネジ止め - ネジ止め
                            結線方法 はんだ - ねじ止め ねじ止め タブ - - - はんだ ねじ止め ねじ止め ねじ止め タブ
                            寸法 縦(mm) 10 - - 70 50 - 3.4 50 - 50 - - 51.8

                            DIP型ノイズフィルタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました