(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール アナログ入出力

スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール アナログ入出力

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,010円 ~ 27,710円
税込価格
16,511円 ~ 30,481円

リレー・タイマ制御から遠隔監視まで手軽に実現。代表規格:CE/UL/その他

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 2024年9月出荷分より、スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール アナログ入出力の仕様変更について、電源・入出力端子台、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

  • 仕様変更のお知らせ
    2024年9月出荷分より、スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール アナログ入出力の仕様変更について、電源・入出力端子台、識別表示に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
 

変更内容

電源・入出力端子台の変更

※変更にともない、締付トルク仕様が変更となります。
変更前:0.5Nm~0.6Nm
変更後:0.8Nm
※その他の仕様、形番および価格の変更はありません。
 

変更理由

調達性向上のため

 

識別表示

変更後の製品は、製品本体および個装ケースラベルに表示している「FS」番号にて識別します。
変更前:FS:01
変更後:FS:02

製品本体側面マーキング個装ラベル

型番リスト

型番
種別
入力種類
入力 CH数
入力レンジ
出力 CH数
出力レンジ
アナログ電圧入力レンジ
アナログ電流入力レンジ
アナログ出力電圧レンジ
アナログ出力電流レンジ
入出力数合計(入力/出力)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
入力
電圧 / 電流
2
その他
-
-
0~10V
0~20mA
-
-
2点(2点/0点)
10

1個

15,010( 16,511円 )

2日目

出力
-
-
-
2
その他
-
-
DC 0~10V
0~20mA/4~20mA
2点(0点/2点)
10

1個

27,710( 30,481円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リレー・タイマ制御から遠隔監視まで手軽に実現。
代表規格:CE/UL/その他

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 2024年9月出荷分より、スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール アナログ入出力の仕様変更について、電源・入出力端子台、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール アナログ入出力

スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール アナログ入出力

    アナログ出力ユニット CS1W-DA

    アナログ出力ユニット CS1W-DA

      FP0R アナログ入出力ユニット

      FP0R アナログ入出力ユニット

        温度センサユニット(プロセス入力ユニット) CS1W-PTS□□/CS1W-PTS□□-V1

        温度センサユニット(プロセス入力ユニット) CS1W-PTS□□/CS1W-PTS□□-V1

          CSシリーズ アナログ入出力ユニット CS1W

          CSシリーズ アナログ入出力ユニット CS1W

            プロセス出力ユニット CS1W-PMV

            プロセス出力ユニット CS1W-PMV

              プロセス入力ユニット CS1W-P

              プロセス入力ユニット CS1W-P

                MELSEC-F アナログ入力ユニット

                MELSEC-F アナログ入力ユニット

                  MELSEC-Fシリーズ アナログ出力

                  MELSEC-Fシリーズ アナログ出力

                    CC-Link アナログ入出力(入力)ユニット

                    CC-Link アナログ入出力(入力)ユニット

                      絶縁型直流入力ユニット(プロセス入力ユニット)CJ1W-PDC15

                      絶縁型直流入力ユニット(プロセス入力ユニット)CJ1W-PDC15

                        MELSEC-Q アナログ入力ユニット

                        MELSEC-Q アナログ入力ユニット

                          MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット

                          MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット

                            メーカー IDEC オムロン Panasonic オムロン オムロン オムロン オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 15,010円 71,733円 37,899円 87,322円 71,733円 126,477円 125,919円 7,860円 7,190円 35,700円 75,159円 66,300円 83,040円
                            通常出荷日 2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            A/D変換速度(変換時間) 50~100ms未満 - - 100~500ms未満 100~500μS未満 - - - - 1~10ms未満 10~50ms未満 - 10~100μS未満
                            端子形状 端子台 端子台 - 端子台 - 端子台 端子台 端子台 - - 端子台 端子台 -
                            代表規格 CE / UL / その他 CE / UL / CUL / CSA UL / CUL CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CSA - - UL CE / UL / CUL / CSA - UL
                            A/D,D/A分解能 10ビット - - - - - - - - - - - -

                            スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール アナログ入出力のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました