(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FL1F-M08C2R2
スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール 入出力混合 スマートリレー

スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール 入出力混合 FL1F-M08C2R2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,090円
税込単価
9,999円

リレー・タイマ制御から遠隔監視まで手軽に実現。接続端子/ヨーロッパ端子台

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 2024年9月出荷分より、スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール 入出力混合の仕様変更について、電源・入出力端子台、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

FL1F-M08C2R2 解除

Loading...

FL1F-M08C2R2 の仕様・寸法情報

商品情報

  • 仕様変更のお知らせ
    2024年9月出荷分より、スマートリレーFL1F形増設I/Oモジュール入出力混合の仕様変更について、電源・入出力端子台、識別表示に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
 

変更内容

電源・入出力端子台の変更

※変更にともない、締付トルク仕様が変更となります。
変更前:0.5Nm~0.6Nm
変更後:0.8Nm
※その他の仕様、形番および価格の変更はありません。
 

変更理由

調達性向上のため

 

識別表示

変更後の製品は、製品本体および個装ケースラベルに表示している「FS」番号にて識別します。
変更前:FS:01
変更後:FS:02

製品本体側面マーキング個装ラベル

型番リスト

型番
入力形式
定格入力電圧(V)
出力形式
代表規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL1F-M08C2R2

AC/DC 入力
100~240
リレー接点出力
CE / UL / その他
10

1個

9,090( 9,999円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リレー・タイマ制御から遠隔監視まで手軽に実現。
接続端子/ヨーロッパ端子台

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 2024年9月出荷分より、スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール 入出力混合の仕様変更について、電源・入出力端子台、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

FL1F-M08C2R2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール 入出力混合の型番FL1F-M08C2R2のページです。
型番FL1F-M08C2R2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール 入出力混合

スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール 入出力混合

    MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット

    MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット

      I/Oコントロールユニット I/Oインタフェースユニット DC入力ユニット

      I/Oコントロールユニット I/Oインタフェースユニット DC入力ユニット

        MELSEC-F 入出力増設ブロック

        MELSEC-F 入出力増設ブロック

          MELSEC-Fシリーズ 入出力増設ユニット

          MELSEC-Fシリーズ 入出力増設ユニット

            MELSEC-Qシリーズ アナログ出力ユニット

            MELSEC-Qシリーズ アナログ出力ユニット

              FC6A形 プログラマブルコントローラ トランジスタ出力モジュール

              FC6A形 プログラマブルコントローラ トランジスタ出力モジュール

                CP1W 拡張I/Oユニット

                CP1W 拡張I/Oユニット

                  SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oブロック

                  SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oブロック

                    MELSEC-Lシリーズ DC入力/トランジスタ出力混合ユニット

                    MELSEC-Lシリーズ DC入力/トランジスタ出力混合ユニット

                      MELSEC-F 入力増設ボード/出力増設ボード

                      MELSEC-F 入力増設ボード/出力増設ボード

                        MELSEC-Lシリーズ マルチ入力ユニット

                        MELSEC-Lシリーズ マルチ入力ユニット

                          iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

                          iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

                            メーカー IDEC 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 IDEC オムロン オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 8,500円 19,900円 10,008円 6,040円 6,040円 69,900円 14,033円 8,893円 20,634円 54,120円 4,590円 79,079円 16,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            入力点数 4点 - - - - - - - 10 32 - - -
                            出力点数 4点 - - - - - - - 6 32 - - -
                            接続端子 ヨーロッパ端子台 ヨーロッパ端子台 - - - - - 端子台 コネクタ - - - -

                            スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール 入出力混合のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FL1F-M08B1S2
                            FL1F-M08B2R2
                            FL1F-M08D2R2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?入力形式 定格入力電圧
                            (V)
                            出力形式 代表規格

                            8,500円

                            ( 9,350円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10DC入力24トライアック出力UL / CE / その他

                            9,090円

                            ( 9,999円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -DC入力12/24リレー接点出力UL / その他

                            9,090円

                            ( 9,999円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10AC/DC 入力24リレー接点出力UL / CE / その他

                            PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました