(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FT1A-PC2
スマートアクシス FT1A形コントローラ 拡張通信カートリッジ PLC COMMUNICATION UNIT

スマートアクシス FT1A形コントローラ 拡張通信カートリッジ FT1A-PC2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,960円
税込単価
4,356円

最適制御を追求した、I/O一体形のパワフルなコントローラ。Touch、Pro、...

詳細情報を確認する

  • ポート数:
    1
  • 代表規格:
    CE / CUL
  • 最大通信速度(kbps):
    115.2
  • 適合機種:
    Pro/Lite

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

FT1A-PC2 解除

Loading...

FT1A-PC2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
通信インターフェイス(伝送規格)
接続端子
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FT1A-PC2

RS-422/485
コネクタ
10

1個

3,960( 4,356円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最適制御を追求した、I/O一体形のパワフルなコントローラ。
Touch、Pro、Liteの3タイプで様々なアプリケーションにも柔軟に対応し、省配線、省スペースに貢献オプション機器。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

FT1A-PC2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートアクシス FT1A形コントローラ 拡張通信カートリッジの型番FT1A-PC2のページです。
型番FT1A-PC2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマートアクシス FT1A形コントローラ 拡張通信カートリッジ

スマートアクシス FT1A形コントローラ 拡張通信カートリッジ

    FC6A形 プログラマブルコントローラ 通信モジュール

    FC6A形 プログラマブルコントローラ 通信モジュール

      MELSEC-F データリンク・通信(RS-485)

      MELSEC-F データリンク・通信(RS-485)

        MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタ

        MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタ

          NXシリーズ コミュニケーションインタフェースユニット NX-CIF

          NXシリーズ コミュニケーションインタフェースユニット NX-CIF

            iQ-Rシリーズ 通信ユニット

            iQ-Rシリーズ 通信ユニット

              MELSEC iQ-FX5シリーズ AnyWireASLINK システムマスタユニット

              MELSEC iQ-FX5シリーズ AnyWireASLINK システムマスタユニット

                MELSEC-Lシリーズ Ethernetインタフェースユニット

                MELSEC-Lシリーズ Ethernetインタフェースユニット

                  MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

                  MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

                    MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hユニット

                    MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hユニット

                      FP7 通信カセット

                      FP7 通信カセット

                        MELSEC-Qシリーズ MODBUSインタフェースユニット

                        MELSEC-Qシリーズ MODBUSインタフェースユニット

                          MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット

                          MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット

                            メーカー IDEC IDEC 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 Panasonic 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 3,960円 21,449円 2,790円 42,200円 43,090円 27,000円 33,000円 154,290円 139,000円 78,200円 10,989円 69,970円 37,800円
                            通常出荷日 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポート数 1 2 - - - - 1 - - - - - -
                            代表規格 CE / CUL CE / UL / TUV - UL / CUL CE / UL / CSA - CE / UL / CUL UL / CUL - - UL / CUL UL / CUL UL / CUL
                            最大通信速度(kbps) 115.2 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 Pro/Lite - - - - - - - - - - - -

                            スマートアクシス FT1A形コントローラ 拡張通信カートリッジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FT1A-PC1
                            FT1A-PC3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?通信インターフェイス(伝送規格) 接続端子

                            3,960円

                            ( 4,356円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10RS-232コネクタ

                            4,000円

                            ( 4,400円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10RS-422/485端子台

                            PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました