(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HG1G形 プログラマブル表示器

HG1G形 プログラマブル表示器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
49,520円
税込価格
54,472円

【特長】・IoT遠隔監視によるメンテナンス工数削減を実現・表示器の「見易さ」と...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    盤取付
  • モニタ画面:
    TFT
  • モニタ画面サイズ(インチ):
    4.3
  • 最大対応解像度:
    480×272(WQVGA)
  • 表示色(colors):
    カラー(65536色)
  • 入力電圧:
    DC12V/DC24V
  • ラダーモニタ:
  • マルチランゲージ対応:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    CE / UL / cUL / CSA
  • 寸法 高さ(mm):
    102
  • 寸法 幅(mm):
    128
  • 寸法 奥行き(mm):
    31.8
  • インタフェース1:
    RS-232C/RS-485(422)
  • Ethernetインタフェース:
    10BASE-T/100BASE-TX
  • 操作仕様:
    アナログ抵抗膜式
  • バックライト:
    白色LED
  • 停電保持:
    保持対象:カレンダ時計、履歴データ、HMIキープリレー、HMIキープレジスタ
  • 保護機能(耐環境性)詳細:
    IP66F/IP67F

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • HG1F形プログラマブル表示器後継品
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
フレーム色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

49,520( 54,472円 )

2日目

シルバー
10

1個

49,520( 54,472円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IoT遠隔監視によるメンテナンス工数削減を実現
・表示器の「見易さ」と「使い易さ」を両立

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • HG1F形プログラマブル表示器後継品
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HG1G形 プログラマブル表示器

HG1G形 プログラマブル表示器

    プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

    プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

      HG2G-5T形 プログラマブル表示器(ベーシックタイプ)

      HG2G-5T形 プログラマブル表示器(ベーシックタイプ)

        GT707 プログラマブル表示器

        GT707 プログラマブル表示器

          GT02L プログラマブル表示器

          GT02L プログラマブル表示器

            GOT2000シリーズ GT21モデル

            GOT2000シリーズ GT21モデル

              GT32M-R プログラマブル表示器

              GT32M-R プログラマブル表示器

                GT12G プログラマブル表示器

                GT12G プログラマブル表示器

                  プログラマブル表示器 GP4000Hシリーズ(ハンディー)

                  プログラマブル表示器 GP4000Hシリーズ(ハンディー)

                    GT02M プログラマブル表示器

                    GT02M プログラマブル表示器

                      GT12M プログラマブル表示器

                      GT12M プログラマブル表示器

                        TP01シリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

                        TP01シリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

                          メーカー IDEC Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC Panasonic Panasonic 三菱電機 Panasonic Panasonic Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Panasonic Panasonic NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
                          通常価格 49,520円 186,000円 82,304円 97,899円 19,899円 18,600円 47,624円 36,899円 280,836円 16,899円 36,899円 12,596円
                          通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤面取付け 盤取付 盤取付 ハンディ 盤取付 盤取付 抵抗膜方式
                          モニタ画面 TFT TFT TFT TFT STN TFT TFT TFT TFT STN TFT 透明
                          モニタ画面サイズ(インチ) 4.3 - 5.7 7 3.7 - 5.7 4.6 5.7 3.8 4.6 -
                          最大対応解像度 480×272(WQVGA) - - 800×480(WVGA) 320×240(QVGA) - 320×240(QVGA) 320×120 640×480(VGA) 240×96 320×120 -
                          表示色(colors) カラー(65536色) カラー(65536色以上) - カラー(65536色以上) モノクロ - モノクロ(16階調) モノクロ(8階調) カラー(65536色以上) モノクロ モノクロ(8階調) -

                          HG1G形 プログラマブル表示器のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました