(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FL1F-B12RCA
スマートリレー FL1F形 ベースモジュール PLC(CPUユニット)

スマートリレー FL1F形 ベースモジュール FL1F-B12RCA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,580円
税込単価
18,238円

【特長】配線、各種機器調整、リレー、タイマ制御、遠隔監視まで手軽にこの1台で対...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スタンドアロン
  • 出力点数:
    4点
  • 入力点数:
    8点
  • 入力点数合計(入力/出力):
    12点(8点/4点)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 2024年11月出荷分より、スマートリレー FL1F形 ベースモジュールの仕様変更について、ハードウェアに仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。詳細につきましてはこちらをご確認ください。

型番

FL1F-B12RCA 解除

Loading...

FL1F-B12RCA の仕様・寸法情報

商品情報

  • 仕様変更のお知らせ
    2024年11月出荷分より、スマートリレー FL1F形 ベースモジュールの仕様変更について、ハードウェアに仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。詳細につきましてはこちらをご確認ください。
 

変更内容

ハードウェアに関し、以下の変更を行います。
【変更1】
マイクロコントローラIC(製品内部)廃止のため変更いたします。

 
【変更2】
調達性向上のため、電源・入出力端子台を変更いたします。
これにともない、締付トルク仕様が変更になります。
変更前:0.5Nm~0.6Nm
変更後:0.8Nm
 

【変更3】
https通信に対応することによる製品のセキュリティ機能の強化、などの変更をいたします。

 

識別表示
変更後の製品は、製品本体および個装ケースラベルに表示している「FS」番号にて識別します。
変更前:FS05
変更後:FS06

本体ラベル個装ケースラベル

型番リスト

型番
出力仕様
電源電圧
入力仕様
LCD仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL1F-B12RCA

リレー出力
AC/DC24V
AC/DC入力
10

1個

16,580( 18,238円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
配線、各種機器調整、リレー、タイマ制御、遠隔監視まで手軽にこの1台で対応できます。
最大拡張モジュール台数は12台と拡張性に優れています。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 2024年11月出荷分より、スマートリレー FL1F形 ベースモジュールの仕様変更について、ハードウェアに仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。詳細につきましてはこちらをご確認ください。

カタログ

 

FL1F-B12RCAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートリレー FL1F形 ベースモジュールの型番FL1F-B12RCAのページです。
型番FL1F-B12RCAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマートリレー FL1F形 ベースモジュール

スマートリレー FL1F形 ベースモジュール

    FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ)

    FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ)

      MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

      MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

        FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART Plus CPUモジュール

        FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART Plus CPUモジュール

          FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール

          FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール

            MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)

            MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)

              CJシリーズ ループCPUユニット

              CJシリーズ ループCPUユニット

                CS1Dシリーズ CPUユニット(CPU二重化用)

                CS1Dシリーズ CPUユニット(CPU二重化用)

                  MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU

                  MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU

                    FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)

                    FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)

                      MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット

                      MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット

                        SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット

                        SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット

                          MELSEC iQ-F FX5UCシリーズ CPUユニット

                          MELSEC iQ-F FX5UCシリーズ CPUユニット

                            メーカー IDEC IDEC 三菱電機 IDEC IDEC 三菱電機 オムロン オムロン 三菱電機 IDEC 三菱電機 オムロン 三菱電機
                            通常価格 16,580円 43,130円 14,300円 69,820円 49,841円 98,900円 310,591円 485,525円 11,050円 15,580円 38,500円 33,910円 37,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スタンドアロン スタンドアロン(HMI一体型) スタンドアロン スタンドアロン スタンドアロン ビルディングブロック - - - スタンドアロン - ベースレス -
                            出力点数 4点 - - - - - - - - - - - -
                            入力点数 8点 - - - - - - - - - - - -
                            入力点数合計(入力/出力) 12点(8点/4点) 12点(8点/4点) - - - - - - - - - - -

                            スマートリレー FL1F形 ベースモジュールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FL1F-B12RCC
                            FL1F-H12RCA
                            FL1F-H12RCC
                            FL1F-H12RCE
                            FL1F-H12SCD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?出力仕様 電源電圧 入力仕様 LCD仕様

                            17,790円

                            ( 19,569円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10リレー出力AC/DC100~240VAC/DC入力

                            22,340円

                            ( 24,574円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10リレー出力AC/DC24VAC/DC入力LCDディスプレイ

                            21,000円

                            ( 23,100円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10リレー出力AC/DC100~240VAC/DC入力LCDディスプレイ

                            22,340円

                            ( 24,574円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10リレー出力DC12/24VDC入力LCDディスプレイ

                            19,420円

                            ( 21,362円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10トランジスタ出力DC24VDC入力LCDディスプレイ

                            PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました