エムケーダクトの分岐部材。【特長】・複数方向への分岐に使用します・ノンホールは...
Loading...
エムケーダクトの分岐部材。
【特長】
・複数方向への分岐に使用します
・ノンホールは 0・1・2号兼用ノックアウト付です
この商品に近い類似品がありませんでした。
MDB312で型番確定
エムケーダクト付属品 ブンキボックスの型番MDB312のページです。
型番MDB312に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MDB203 |
MDB212 |
MDB213 |
MDB313 |
MDB315 |
MDB41011 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 材質 | 色 | 号数 | 寸法W (mm) | 寸法H (mm) | 寸法L (mm) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,520円 ( 3,872円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | ASA | ミルキーホワイト | ノンホール | 110 | 60.5 | 110 | 4528944118408 | |
3,520円 ( 3,872円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | ASA | ホワイト | 2号 | 110 | 60.5 | 110 | 4528944117012 | |
3,520円 ( 3,872円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | ASA | ミルキーホワイト | 2号 | 110 | 60.5 | 110 | 4528944117029 | |
6,648円 ( 7,313円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | ASA | ミルキーホワイト | 3号 | 130 | 80.5 | 130 | 4528944117326 | |
6,648円 ( 7,313円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | ASA | クリーム | 3号 | 130 | 80.5 | 130 | 4528944616188 | |
8,143円 ( 8,957円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | 塩化ビニル | グレー | 4号100型 | 150 | 105.5 | 150 | 4528944117609 |