RoHSに対応したASA製のタチサゲボックス天井からの垂直接続に使用します。
Loading...
RoHSに対応したASA製のタチサゲボックス
天井からの垂直接続に使用します。
この商品に近い類似品がありませんでした。
MDV12で型番確定
エムケーダクト付属品 タチサゲボックスの型番MDV12のページです。
型番MDV12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MDV11 |
MDV13 |
MDV15 |
MDV21 |
MDV22 |
MDV23 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 色 | 号数 | 寸法W (mm) | 寸法H (mm) | 寸法L (mm) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
857円 ( 943円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | グレー | A型 | 45 | 50 | 100 | 4528944140003 | |
857円 ( 943円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | ミルキーホワイト | A型 | 45 | 50 | 100 | 4528944140027 | |
857円 ( 943円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | クリーム | A型 | 45 | 50 | 100 | 4528944617826 | |
1,492円 ( 1,641円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | グレー | B型 | 65 | 70 | 140 | 4528944140034 | |
1,492円 ( 1,641円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | ホワイト | B型 | 65 | 70 | 140 | 4528944140041 | |
1,492円 ( 1,641円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | ミルキーホワイト | B型 | 65 | 70 | 140 | 4528944140058 |