RoHSに対応したASA製のDコネクターダクトフレキとエムケーダクトの接続に使...
Loading...
RoHSに対応したASA製のDコネクター
ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。
この商品に近い類似品がありませんでした。
MDFJC11で型番確定
エムケーダクト付属品 Dコネクターの型番MDFJC11のページです。
型番MDFJC11に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MDFJC01 |
MDFJC02 |
MDFJC03 |
MDFJC12 |
MDFJC13 |
MDFJC21 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 色 | 号数 | 寸法W (mm) | 寸法H (mm) | 寸法L (mm) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755円 ( 831円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | グレー | 0号 | 49.5 | 27.5 | 80 | 4528944144704 | |
755円 ( 831円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | ホワイト | 0号 | 49.5 | 27.5 | 80 | 4528944144711 | |
755円 ( 831円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | ミルキーホワイト | 0号 | 49.5 | 27.5 | 80 | 4528944144728 | |
755円 ( 831円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | ホワイト | 1号 | 50 | 37.5 | 80 | 4528944144193 | |
755円 ( 831円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | ミルキーホワイト | 1号 | 50 | 37.5 | 80 | 4528944144209 | |
1,027円 ( 1,130円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | グレー | 2号 | 71 | 48 | 90 | 4528944144216 |