ダクトへのコンセント取付けホルダー。【特長】・コンセント、スイッチ、モジュラー...
型番 |
色 |
号数 |
寸法W(mm) |
寸法H(mm) |
寸法L(mm) |
JANコード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
グレー
|
120型3個用
|
120
|
33
|
130
|
4528944141154
| 10 | 1個 | 2,407円(
2,648円
) | 2日目 | |
ホワイト
|
120型3個用
|
120
|
33
|
130
|
4528944141161
| 10 | 1個 | 2,407円(
2,648円
) | 2日目 | |
ミルキーホワイト
|
120型3個用
|
120
|
33
|
130
|
4528944141178
| 10 | 1個 | 2,407円(
2,648円
) | 2日目 | |
グレー
|
2号3個用
|
60
|
13.5
|
130
|
4528944141062
| 10 | 1個 | 554円(
609円
) | 2日目 | |
ホワイト
|
2号3個用
|
60
|
13.5
|
130
|
4528944141079
| 10 | 1個 | 554円(
609円
) | 2日目 | |
ミルキーホワイト
|
2号3個用
|
60
|
13.5
|
130
|
4528944141086
| 10 | 1個 | 554円(
609円
) | 2日目 | |
グレー
|
3号3個用
|
80
|
17
|
130
|
4528944141123
| 10 | 1個 | 1,116円(
1,228円
) | 2日目 | |
ミルキーホワイト
|
3号3個用
|
80
|
17
|
130
|
4528944141147
| 10 | 1個 | 1,116円(
1,228円
) | 2日目 | |
クリーム
|
3号3個用
|
80
|
17
|
130
|
4528944619370
| 10 | 1個 | 1,116円(
1,228円
) | 2日目 | |
グレー
|
1号1個用
|
40
|
14
|
80
|
4528944615020
| 10 | 1個 | 670円(
737円
) | 2日目 | |
ホワイト
|
1号1個用
|
40
|
14
|
80
|
4528944615037
| 10 | 1個 | 670円(
737円
) | 2日目 | |
ミルキーホワイト
|
1号1個用
|
40
|
14
|
80
|
4528944615044
| 10 | 1個 | 670円(
737円
) | 2日目 | |
クリーム
|
1号1個用
|
40
|
14
|
80
|
4528944619387
| 10 | 1個 | 670円(
737円
) | 2日目 | |
グレー
|
2号1個用
|
60
|
13.5
|
80
|
4528944615051
| 10 | 1個 | 725円(
798円
) | 2日目 | |
ホワイト
|
2号1個用
|
60
|
13.5
|
80
|
4528944615068
| 10 | 1個 | 725円(
798円
) | 2日目 | |
ミルキーホワイト
|
2号1個用
|
60
|
13.5
|
80
|
4528944615075
| 10 | 1個 | 725円(
798円
) | 2日目 | |
クリーム
|
2号1個用
|
60
|
13.5
|
80
|
4528944619394
| 10 | 1個 | 725円(
798円
) | 2日目 | |
グレー
|
3号1個用
|
80
|
17
|
130
|
4528944615082
| 10 | 1個 | 1,399円(
1,539円
) | 2日目 | |
ミルキーホワイト
|
3号1個用
|
80
|
17
|
130
|
4528944615105
| 10 | 1個 | 1,399円(
1,539円
) | 2日目 | |
クリーム
|
3号1個用
|
80
|
17
|
130
|
4528944619400
| 10 | 1個 | 1,399円(
1,539円
) | 2日目 |
Loading...
ダクトへのコンセント取付けホルダー。
【特長】
・コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します
・エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます
・器具の取付けには、市販の取付枠が必要です
・1個用には取付枠(金具)を付属しています
器具取付け用ビス(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています