RoHSに対応した難燃ABS製のDCフレーム100V、200V、動力コンセント...
Loading...
RoHSに対応した難燃ABS製のDCフレーム
100V、200V、動力コンセント、LANなどを取り付け可能
この商品に近い類似品がありませんでした。
DCF12で型番確定
エムケーダクトフリーコンセントシリーズ付属品 DCフレームの型番DCF12のページです。
型番DCF12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DCF13 |
DCF15 |
DCF17 |
DCF21 |
DCF22 |
DCF23 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 色 | 号数 | 寸法W (mm) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
967円 ( 1,064円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | ミルキーホワイト | DCフレーム1連 | 80 | 4528944618526 | |
967円 ( 1,064円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | クリーム | DCフレーム1連 | 80 | 4528944618625 | |
967円 ( 1,064円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | ライトベージュ | DCフレーム1連 | 80 | 4528944619103 | |
2,033円 ( 2,236円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | グレー | DCフレーム2連 | 130 | 4528944618533 | |
2,033円 ( 2,236円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | ホワイト | DCフレーム2連 | 130 | 4528944618540 | |
2,396円 ( 2,636円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | ミルキーホワイト | DCフレーム2連 | 130 | 4528944618557 |