(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能雷連動タップ

高性能雷連動タップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,610円
税込単価
8,371円

【特長】・USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

TAP-RE9SPUN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
差込口個数/分割口
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-RE9SPUN

電源タップ
4
4969887830277

1個

7,610( 8,371円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。
・USB1.1、2.0規格準拠。
・USB電源消費電流500μA以下。
・パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。
・コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。
・内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。
・電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。
・電話機、ADSLモデムを雷からガードする電話回線(TEL)雷ガード機能付きです。(アナログ、ISDN、ADSL対応)
・雷ガード機能が正常に作動している時に、ランプが点灯します。
・プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。
・プラグをロックできる抜け止めコンセント採用しています。
・アース線が接続できる端子付きです。
・スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。
・電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。
<電線から侵入してくる誘導雷を防ぐ雷ガードの仕組み>
・電線から侵入してきた誘導雷(1)が、モジュラーコンセントや電源コンセント(2)などを伝って、ブロードバンドタップに侵入。タップに内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ・アレスタ)(3)が雷サージを吸収、アース(6)を伝わって、雷サージを外へ追い出します。
<大気中から侵入してくる侵入雷を防ぐ雷ガ-ドの仕組み>
・大気中から侵入してきた侵入雷(4)をADSLモデムなどに接続されたアースコード(5)を伝って、ブロードバンドタップに侵入。タップ内部のバイパス回路からアースコード(6)を伝わって雷サージを外に追い出します。
<接続方法>
1.パソコンの電源がOFFの状態になっていることをご確認ください。
2.本製品のUSBプラグをパソコンのUSBポートに差し込みます。
3.既にUSB機器がある場合は本製品のUSB分岐ソケットに接続します。
4.本製品の電源プラグをコンセントに差し込みます。
5.周辺機器の電源スイッチをONにした状態で周辺機器の電源プラグを本製品の差込口に差し込みます。
6.接続機器の容量が1500W(15A)以下であることをご確認ください。
<動作方法>
1.パソコンの電源をONにします。電源タップに通電されると周辺機器の電源がONになります。USBハブを介して接続されている場合はパソコンがUSBハブを認識してから周辺機器の電源がONになります。
2.パソコンを終了させ電源をOFFにします。数秒後に周辺機器の電源がOFFになります。
※本製品は通常のタップとしてはご使用できません。
※USBポートから電源信号を感知しないとコンセントは通電されません。
※本製品はパソコン向けに開発された製品です。その他の用途にはご使用になれません。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

TAP-RE9SPUNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能雷連動タップの型番TAP-RE9SPUNのページです。
型番TAP-RE9SPUNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高性能雷連動タップ

高性能雷連動タップ

    OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

    OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

      トリプルタップ雷サージ防止付き

      トリプルタップ雷サージ防止付き

        3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

        3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

          モバイルUSBタップ(ケーブル)

          モバイルUSBタップ(ケーブル)

            一括&個別スイッチ付 省エネタップ

            一括&個別スイッチ付 省エネタップ

              トリプルタップ(雷サージ対応・2ヶ口)

              トリプルタップ(雷サージ対応・2ヶ口)

                ほこり防止シャッター付 雷ガードタップ

                ほこり防止シャッター付 雷ガードタップ

                  TV用ほこり防止シャッター付雷ガードタップ

                  TV用ほこり防止シャッター付雷ガードタップ

                    OAマルチタップ WBN-S7202B(G)

                    OAマルチタップ WBN-S7202B(G)

                      OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)

                      OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)

                        4個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                        4個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                          モバイルUSBタップ(直差し)

                          モバイルUSBタップ(直差し)

                            メーカー サンワサプライ ELPA朝日電器 バッファロー ELPA朝日電器 エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 エレコム
                            通常価格 7,610円 4,470円 1,174円 4,290円 5,340円 5,360円 1,318円 2,190円 2,704円 3,881円 4,386円 4,723円 4,128円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   7日目  
                            プラグ形状 A-3 A-2スイングプラグ - A-2 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2 A-2 -
                            ソケット形状 A-2抜け止め A-3抜け止め A-2ソケット A-2ソケット - A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2抜け止め A-2ソケット A-2ソケット -
                            - -
                            許容電力(W) 1500 - 1500 - - 1500 - 1500 1500 - - - -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 2.4A 15 15 15 15 15 15 15 -

                            高性能雷連動タップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました