(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15Aコンセントバー用防塵カバー

15Aコンセントバー用防塵カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
547円
税込単価
602円

サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)の防塵カバーです...

詳細情報を確認する

型番

TAP-MZ6525 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-MZ6525

1個

547( 602円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)の防塵カバーです。

TAP-MZ6525で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15Aコンセントバー用防塵カバーの型番TAP-MZ6525のページです。
型番TAP-MZ6525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15Aコンセントバー用防塵カバー

15Aコンセントバー用防塵カバー

    20Aコンセントバー用防塵カバー

    20Aコンセントバー用防塵カバー

      コンセントバー用ラック取付金具

      コンセントバー用ラック取付金具

        コンセントバー用延長用アダプタ

        コンセントバー用延長用アダプタ

          サーバーラック用コンセントオプション

          サーバーラック用コンセントオプション

            接地 3P 20A 引掛キャップ

            接地 3P 20A 引掛キャップ

              コンセントバー用コネクタ

              コンセントバー用コネクタ

                ブランクキャップ(引掛形用)

                ブランクキャップ(引掛形用)

                  【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセント

                  【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセント

                    ザ・タップシリーズ専用ホルダー(マグネット付)

                    ザ・タップシリーズ専用ホルダー(マグネット付)

                      アースケーブル(5m) KB-DE5

                      アースケーブル(5m) KB-DE5

                        M3皿ねじセット

                        M3皿ねじセット

                          0Uコンセントバー用 L型ブラケット

                          0Uコンセントバー用 L型ブラケット

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ Panasonic サンワサプライ アメリカン電機 ミスミ Panasonic サンワサプライ アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 547円 945円 1,871円 6,533円 2,318円 1,229円 3,978円 559円 2,743円 534円 1,429円 438円 2,244円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 キャップ・プラグカバー・ブランクチップ キャップ・プラグカバー・ブランクチップ ブラケット・取付金具 - その他 キャップ・プラグカバー・ブランクチップ - キャップ・プラグカバー・ブランクチップ - ブラケット・取付金具 アースケーブル ねじセット ブラケット・取付金具
                            - - - - - - - - - - -
                            サイズ W20×D44×H26.5mm W44×D20×H26.5mm 金具 W61×D55×H23mm/ネジ穴ピッチ 44.5mm/ネジ穴サイズ 2-6×12mm/付属ネジサイズ M5×30mm - - - - - - - - - -
                            JANコード 4969887226759 4969887831717 4969887226872 - 4969887832998 - - - - - - - -

                            15Aコンセントバー用防塵カバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました