(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンセントバー用ラック取付金具

コンセントバー用ラック取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,871円
税込単価
2,058円

CP-SV60、70シリーズなどにコンセントバーを取付ける専用金具。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ブラケット・取付金具
  • サイズ:
    金具 W61×D55×H23mm/ネジ穴ピッチ 44.5mm/ネジ穴サイズ 2-6×12mm/付属ネジサイズ M5×30mm
  • セット内容:
    金具2個、タップ固定用ネジ2本
  • JANコード:
    4969887226872

型番

TAP-MRSET 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-MRSET

1個

1,871( 2,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

CP-SV60、70シリーズなどにコンセントバーを取付ける専用金具。
【特長】
・サーバーラック用コンセントバーをラック内の側面に取付けるための金具とネジのセットです。
・ラックに取付けるネジ(ネジケージナット・ネジセット:RAC-NUTなど)は別途ご用意ください。

TAP-MRSETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセントバー用ラック取付金具の型番TAP-MRSETのページです。
型番TAP-MRSETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンセントバー用ラック取付金具

コンセントバー用ラック取付金具

    サーバーラック用コンセントオプション

    サーバーラック用コンセントオプション

      【アメリカン電機】マルチユースOAタップ 引掛形250V×2ヶ口 コード無し

      【アメリカン電機】マルチユースOAタップ 引掛形250V×2ヶ口 コード無し

        コンセントバー用コネクタ

        コンセントバー用コネクタ

          【アメリカン電機】FA用OAタップ専用マグネット

          【アメリカン電機】FA用OAタップ専用マグネット

            コンセントバー用延長用アダプタ

            コンセントバー用延長用アダプタ

              汎用オプションパーツ ブランクキャップ(安全キャップ)

              汎用オプションパーツ ブランクキャップ(安全キャップ)

                20Aコンセントバー用防塵カバー

                20Aコンセントバー用防塵カバー

                  【明工社】延長コード用部品 スイングプラグ(平型2芯)

                  【明工社】延長コード用部品 スイングプラグ(平型2芯)

                    15Aコンセントバー用防塵カバー

                    15Aコンセントバー用防塵カバー

                      メーカー サンワサプライ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ アメリカン電機 サンワサプライ ミスミ サンワサプライ
                      通常価格 1,871円 2,318円 1,921円 4,887円 833円 8,647円 1,170円 1,249円 677円 723円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      種類 ブラケット・取付金具 その他 OAタップ - - - キャップ・プラグカバー・ブランクチップ キャップ・プラグカバー・ブランクチップ スイングプラグ・小型タップ キャップ・プラグカバー・ブランクチップ
                      サイズ 金具 W61×D55×H23mm/ネジ穴ピッチ 44.5mm/ネジ穴サイズ 2-6×12mm/付属ネジサイズ M5×30mm - - - - - - W44×D20×H26.5mm - W20×D44×H26.5mm
                      セット内容 金具2個、タップ固定用ネジ2本 L型金具×2個、19インチサーバーラック用コンセント固定用ネジ×2本 - - - - - - - -
                      JANコード 4969887226872 4969887832998 - - - - - 4969887831717 - 4969887226759

                      コンセントバー用ラック取付金具のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました