(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーバーラック用コンセントバー

サーバーラック用コンセントバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,630円
税込単価
9,493円

【特長】・タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使う...

詳細情報を確認する

型番

TAP-MR7535 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-MR7535

1個

8,630( 9,493円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用20Aコンセントバーです。
・コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。
・電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口です。
・防塵カバーを外すことでコンセントバーをコードで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。
・サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。
・分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。
・20A仕様です。
・コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。
・また、プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。
・外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。
・連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格準拠です。

TAP-MR7535で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーバーラック用コンセントバーの型番TAP-MR7535のページです。
型番TAP-MR7535に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーバーラック用コンセントバー

サーバーラック用コンセントバー

    19インチラック用配線機具

    19インチラック用配線機具

      工事物件タップ(3P・6個口・0.3m)

      工事物件タップ(3P・6個口・0.3m)

        工事物件タップ(3P・8個口)

        工事物件タップ(3P・8個口)

          工事物件タップ(3P・6個口)

          工事物件タップ(3P・6個口)

            8個口抜け止め式電源タップ(ライン型ベーシックモデル)

            8個口抜け止め式電源タップ(ライン型ベーシックモデル)

              安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

              安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

                安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

                安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

                  電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN

                  電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN

                    電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN

                    電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN

                      電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN

                      電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN

                        電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N

                        電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N

                          工事物件タップ(3P・6個口) エココードタイプ

                          工事物件タップ(3P・6個口) エココードタイプ

                            メーカー サンワサプライ 明工社 サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 8,630円 2,079円 6,502円 9,421円 6,283円 8,416円 13,601円 17,491円 3,952円 3,389円 2,518円 4,124円 7,383円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 連結形電源タップ - 電源タップ - - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ -
                            プラグ形状 その他 - - A-3 A-3 A-3 - - - - - - A-3
                            ソケット形状 A-3抜け止め - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            許容電力(W) 2000 - - - - - - - - - - - -

                            サーバーラック用コンセントバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました