(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

便利タップ(抜け止め・集中スイッチ) (レビュー)

通常価格(税別)
2,512円
税込価格
2,763円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・クランプ付きで机に固定でき、簡単に机上で電源を管理できます。
・デスクに仮固定できるので、抜き差しが多い携帯電話の充電器やノートパソコンの電源に便利です。
・確実に差し込んだプラグをロックできる、抜け止め式差込口です。
・抜け止め機能を使わなくても、挿し込むだけで使用できます。
・恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグです。
・一括集中スイッチ付きで、こまめにON・OFFで省エネに便利です。

便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    コンセント
    評価 5.0満足度:5.02022/09/15
    机の端部分に取り付けパソコン関係の集中タップとして使っています
    各コードが整理されてとても便利です。
    必要に応じてトリプルタップなどで増やして使っています

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

    工事物件雷ガードタップ(抜け止めタイプ)

    工事物件雷ガードタップ(抜け止めタイプ)

      火災予防安全タップ

      火災予防安全タップ

        工事物件雷ガードタップ(ノーマルタイプ)

        工事物件雷ガードタップ(ノーマルタイプ)

          電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

          電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

            モバイルUSBタップ(ケーブル)

            モバイルUSBタップ(ケーブル)

              トリプルタップ雷サージ防止付き

              トリプルタップ雷サージ防止付き

                雷ガード二重構造工事用タップ

                雷ガード二重構造工事用タップ

                  電源タップ(3P→2P変換タイプ)

                  電源タップ(3P→2P変換タイプ)

                    プラス1個口延長コード(2P・1個口+1個口・5m・ホワイト)

                    プラス1個口延長コード(2P・1個口+1個口・5m・ホワイト)

                      電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2K

                      電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2K

                        モバイルUSBタップ(直差し)

                        モバイルUSBタップ(直差し)

                          平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N

                          平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ エレコム バッファロー エレコム サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ エレコム サンワサプライ
                            通常価格 2,512円 7,398円 1,407円 4,324円 2,883円 4,853円 1,174円 11,385円 2,318円 1,920円 2,506円 4,128円 447円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   6日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ - - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 関連部品 電源タップ - 電源タップ
                            プラグ形状 A-2スイングプラグ A-3 A-2スイングプラグ A-3 - A-2スイングプラグ - A-3 A-3 - - - -
                            ソケット形状 A-3抜け止め A-3抜け止め A-2ソケット A-3ソケット - - A-2ソケット A-3抜け止め A-3抜け止め - - - -
                            - - - - - -
                            許容電力(W) 1500 1500 1500 1500 - - 1500 1500 1500 - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。