(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

火災予防安全タップ

火災予防安全タップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,407円 ~ 3,008円
税込価格
1,548円 ~ 3,309円

【特長】・差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です・子供のいた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
ケーブル長(m)
機能
差込口個数/分割口
スイッチ形態
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
電源タップ
1
防塵 / トラッキング防止 / 通電ランプ付 / その他
3
一括集中ランプ付
4969887836330

1個

1,407( 1,548円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電源タップ
5
防塵 / トラッキング防止 / 通電ランプ付 / その他
4
一括集中ランプ付
4969887836552

1個

2,395( 2,635円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電源タップ
5
防塵 / トラッキング防止 / 通電ランプ付 / その他
6
一括集中ランプ付
4969887836668

1個

3,008( 3,309円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です
・子供のいたずら予防にもなります
・恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました
・安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています
・接続した機器を記入できるネームタグ付きです
・集中スイッチ付きなので、一括電源ON・OFFができて便利です。またランプ付きスイッチなので電源の切り忘れ防止にもなります(除くTAP-TSH43SWN)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

火災予防安全タップ

火災予防安全タップ

    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

      火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

      火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

        火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト)

        火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト)

          火災予防安全タップ(2P・3個口・0.5m・ホワイト)

          火災予防安全タップ(2P・3個口・0.5m・ホワイト)

            火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

            火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

              プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

              プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

                便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

                便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

                  中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

                  中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

                    電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N

                    電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N

                      電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

                      電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

                        電源タップ(2P・3個口・5m)

                        電源タップ(2P・3個口・5m)

                          電源タップ(2P・3個口・10m)

                          電源タップ(2P・3個口・10m)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 1,407円 1,571円 2,279円 4,018円 1,109円 1,410円 1,632円 2,512円 1,154円 1,546円 1,467円 2,808円 4,019円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2スイングプラグ - A-2スイングプラグ - - - - A-2スイングプラグ - - - - -
                            ソケット形状 A-2ソケット - A-2ソケット - - - - A-3抜け止め - - - - -
                            許容電力(W) 1500 - 1500 - - - - 1500 - - - - -
                            定格電流(A) 15 - 15 - - - - 15 - - - - -
                            定格電圧(V) 125 - 125 - - - - 125 - - - - -

                            火災予防安全タップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました