(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TAP-MG341N2-5
電源タップ(3P→2P変換タイプ) デンゲンタップ

電源タップ(3P→2P変換タイプ) TAP-MG341N2-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,854円
税込単価
4,239円

【特長】・3P抜け止めの4個口タップです。・通電状態が一目で確認できる通電ラン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

TAP-MG341N2-5 解除

Loading...

TAP-MG341N2-5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-MG341N2-5

5
4969887835838

1個

3,854( 4,239円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3P抜け止めの4個口タップです。
・通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
・裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
・アース接続できるアース端子付きです。
・ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
・差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
・3P→2P変換アダプタ付きです。
・ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

TAP-MG341N2-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源タップ(3P→2P変換タイプ)の型番TAP-MG341N2-5のページです。
型番TAP-MG341N2-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源タップ(3P→2P変換タイプ)

電源タップ(3P→2P変換タイプ)

    電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5

    電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5

      電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

      電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

        電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN

        電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN

          電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWN

          電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWN

            電源タップ(3P・4個口・2.5m)  TAP-N3425SWN

            電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425SWN

              電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)

              電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)

                電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN

                電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN

                  電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN

                  電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN

                    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN

                    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN

                      安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

                      安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

                        安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

                        安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

                          工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)

                          工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 2,318円 3,385円 2,704円 1,982円 3,953円 2,506円 2,221円 3,417円 3,073円 2,221円 11,900円 14,991円 6,462円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            プラグ形状 A-3 - - - - - A-2スイングプラグ - - - - - -
                            ソケット形状 A-3抜け止め - - - - - A-3抜け止め - - - - - -
                            - - - - - - - - - - -
                            許容電力(W) 1500 - - - - - 1500 - - - - - -

                            電源タップ(3P→2P変換タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAP-MG341N2-1
                            TAP-MG341N2-10
                            TAP-MG341N2-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブル長
                            (m)
                            JANコード

                            2,318円

                            ( 2,550円 )
                            1個 -

                            4日目

                            14969887835777

                            5,325円

                            ( 5,858円 )
                            1個 -

                            1日目

                            104969887835784

                            2,803円

                            ( 3,083円 )
                            1個 -

                            2日目

                            34969887835821

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました