(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TAP-EX4WN
ACアダプタ専用電源延長コード POWER STRIP

ACアダプタ専用電源延長コード TAP-EX4WN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,753円
税込単価
3,028円

【特長】・他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • プラグ形状:
    A-2スイングプラグ
  • ソケット形状:
    A-2ソケット
  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    0.5
  • 差込口個数/分割口:
    4
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • プラグ角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • ソケット角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • スイッチ形態:
    無し
  • 絶縁キャップ:
    あり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

TAP-EX4WN 解除

Loading...

TAP-EX4WN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-EX4WN

4969887833469

1個

2,753( 3,028円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる3分岐タイプの電源延長コードです。
・安全な二重被ふくコードです。
・恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
・中央の2本のコードが長く、差し込みやすい構造です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

TAP-EX4WNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACアダプタ専用電源延長コードの型番TAP-EX4WNのページです。
型番TAP-EX4WNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACアダプタ専用電源延長コード

ACアダプタ専用電源延長コード

    ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WN

    ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WN

      ACアダプタ用電源延長コード(2個口)

      ACアダプタ用電源延長コード(2個口)

        電源タップ 3個口 2ピン式

        電源タップ 3個口 2ピン式

          ACアダプタ用電源延長コード(4個口)

          ACアダプタ用電源延長コード(4個口)

            電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

            電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

              スリムタップ(集中スイッチ付)

              スリムタップ(集中スイッチ付)

                ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ブラック) TAP-EX2BKN

                ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ブラック) TAP-EX2BKN

                  火災予防安全タップ

                  火災予防安全タップ

                    ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ホワイト) TAP-EX2WN

                    ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ホワイト) TAP-EX2WN

                      電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)

                      電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)

                        火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

                        火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

                          電源タップ(3P→2P変換タイプ)

                          電源タップ(3P→2P変換タイプ)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ エレコム バッファロー エレコム バッファロー ELPA朝日電器 サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 2,753円 1,381円 1,535円 1,943円 2,564円 2,047円 3,058円 957円 1,407円 870円 2,221円 2,279円 2,318円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 電源タップ 関連部品 電源タップ 電源タップ 関連部品 - 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            プラグ形状 A-2スイングプラグ - A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2 - A-2スイングプラグ - A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-3
                            ソケット形状 A-2ソケット - A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット - A-2ソケット - A-3抜け止め A-2ソケット A-3抜け止め
                            許容電力(W) 1500 - 1500 1500 1500 1500 - - 1500 - 1500 1500 1500
                            定格電流(A) 15 - 15 15 15 15 15 - 15 - 15 15 15

                            ACアダプタ専用電源延長コードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAP-EX4BKN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード

                            2,753円

                            ( 3,028円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4969887833490

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました