(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3P→2P変換アダプタ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)

3P→2P変換アダプタ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
504円
税込単価
554円

【特長】・3Pプラグを2P L型プラグに変換します・L型なのでコードがスッキリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    インレット/プラグ
  • 形状:
    A-2
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 長さ(mm):
    25
  • 寸法 幅(mm):
    34.6
  • 寸法 厚み(mm):
    30

型番

TAP-AD3LT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-AD3LT

1個

504( 554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3Pプラグを2P L型プラグに変換します
・L型なのでコードがスッキリ配線できます
・トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています
・アースコード付きです

Loading...

TAP-AD3LTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3P→2P変換アダプタ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)の型番TAP-AD3LTのページです。
型番TAP-AD3LTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3P→2P変換アダプタ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)

3P→2P変換アダプタ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)

    旅行者向け海外用変換プラグセット T-HPSETWH

    旅行者向け海外用変換プラグセット T-HPSETWH

      旅行者向け海外用変換プラグ(BFタイプ) T-HPABFWH

      旅行者向け海外用変換プラグ(BFタイプ) T-HPABFWH

        OAアダプター

        OAアダプター

          防水形フランジインレット

          防水形フランジインレット

            【PANASONIC】製商品 延長コード用部品 分岐用タップ(3ヶ口)

            【PANASONIC】製商品 延長コード用部品 分岐用タップ(3ヶ口)

              旅行者向け海外用変換プラグ(Oタイプ) T-HPAOWH

              旅行者向け海外用変換プラグ(Oタイプ) T-HPAOWH

                【PANASONIC】延長コード用部品 スイングタップ(3ヶ口)

                【PANASONIC】延長コード用部品 スイングタップ(3ヶ口)

                  3P→2P変換アダプタ

                  3P→2P変換アダプタ

                    【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(防水カバー付タイプ)

                    【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(防水カバー付タイプ)

                      L型トリプルコンセント

                      L型トリプルコンセント

                        変換アダプタ/A・B3・BF・SEタイプ→Oタイプ

                        変換アダプタ/A・B3・BF・SEタイプ→Oタイプ

                          2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

                          2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

                            メーカー サンワサプライ エレコム エレコム エレコム アメリカン電機 ミスミ エレコム ミスミ サンワサプライ ミスミ ミスミ ミスミ サンワサプライ
                            通常価格 504円 4,171円 686円 1,514円 1,768円 396円 809円 576円 542円 1,768円 840円 4,000円 1,373円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 インレット/プラグ - - インレット/プラグ インレット ソケット - ソケット インレット/プラグ インレット アウトレット/ソケット 変換アダプタ インレット/プラグ
                            形状 A-2 - - IEC C13/IEC C14 - A-3 - A-3 A-2 その他 A-2 - A-3
                            定格電圧(V) 125 - - 125 - 125 - 125 125 - 125 250 125
                            定格電流(A) 15 - - 15 - 15 - 15 15 - 15 10 15
                            代表規格 PSE - - PSE PSE PSE - PSE PSE - PSE - PSE

                            3P→2P変換アダプタ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました