(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3P→2P変換アダプタ

3P→2P変換アダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
700円
税込単価
770円

【特長】・3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    インレット/プラグ
  • 形状:
    A-2
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 長さ(mm):
    26
  • 寸法 幅(mm):
    29
  • 寸法 厚み(mm):
    26

型番

TAP-AD1N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-AD1N

1個

700( 770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
・アースコード端子には絶縁カバーが付いていて安全です。
・簡易袋パッケージです。
・大量導入時に便利な10個セットもございます。

Loading...

TAP-AD1Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3P→2P変換アダプタの型番TAP-AD1Nのページです。
型番TAP-AD1Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3P→2P変換アダプタ

3P→2P変換アダプタ

    3P→2P変換アダプタ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)

    3P→2P変換アダプタ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)

      2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

      2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

        ポッキンプラグ

        ポッキンプラグ

          スイングプラグ

          スイングプラグ

            【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

            【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

              【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

              【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

                OAアダプター

                OAアダプター

                  延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ

                  延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ

                    埋込コンセント(抜止形)

                    埋込コンセント(抜止形)

                      引掛インレット

                      引掛インレット

                        防水プラグ・防水コネクターボデー

                        防水プラグ・防水コネクターボデー

                          海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)

                          海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ JAPPY ELPA朝日電器 ミスミ ミスミ エレコム ミスミ アメリカン電機 明工社 明工社 スワロー電機
                            通常価格 700円 589円 1,465円 2,597円 1,066円 1,468円 1,983円 1,514円 2,640円 1,490円 3,366円 577円 3,170円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 インレット/プラグ インレット/プラグ インレット/プラグ インレット/プラグ インレット/プラグ 変換アダプタ 変換アダプタ インレット/プラグ プラグ アウトレット - - 変換プラグ
                            形状 A-2 A-2 A-3 3P・2P兼用 A-2 - - IEC C13/IEC C14 A-3 接地形2P A-3抜止形 引掛接地3P - マルチ
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 250 - 125/250
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 - 10
                            代表規格 PSE PSE PSE - - PSE PSE PSE PSE PSE - - -

                            3P→2P変換アダプタのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コンセント変換
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/04
                            使用した感じでは3P側の差込口がややかためな印象です。
                            2P側は一般的なコンセントという感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました