(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源コード(PC専用ディスプレイ用)

電源コード(PC専用ディスプレイ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
798円
税込単価
878円

【特長】・各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。・電源ケー...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    IEC C14
  • ソケット形状:
    IEC C13
  • 色:
  • 定格電流(A):
    7
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    1.5
  • 対応国:
    日本(PSE)
  • プラグ角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • ソケット角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • JANコード:
    4969887652060

型番

KB-D315K 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KB-D315K

1個

798( 878円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。
・電源ケーブル(KB-D32K・D324K・D33K・D334K)の延長用としても使用できます。

Loading...

KB-D315Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源コード(PC専用ディスプレイ用)の型番KB-D315Kのページです。
型番KB-D315Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源コード(PC専用ディスプレイ用)

電源コード(PC専用ディスプレイ用)

    電源アダプタコード

    電源アダプタコード

      電源ケーブル 2ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

      電源ケーブル 2ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

        電源ケーブル 3ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

        電源ケーブル 3ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

          RD881 電源プラグコード(機器用)

          RD881 電源プラグコード(機器用)

            ACアダプタ用ACケーブル(2P)

            ACアダプタ用ACケーブル(2P)

              パソコン・周辺機器用電源コード KB-D3215A・KB-D3315A

              パソコン・周辺機器用電源コード KB-D3215A・KB-D3315A

                RD88 電源プラグコード

                RD88 電源プラグコード

                  電源コード(3P・ブラック)

                  電源コード(3P・ブラック)

                    RD88-C 電源ケーブル(コードコネクタボディ付)

                    RD88-C 電源ケーブル(コードコネクタボディ付)

                      ユニファイブ製品用 ACコード

                      ユニファイブ製品用 ACコード

                        ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型

                        ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型

                          L型プラグ付 平形コード LC-30H

                          L型プラグ付 平形コード LC-30H

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ バッファロー バッファロー 日東工業 エレコム サンワサプライ 日東工業 サンワサプライ 日東工業 ユニファイブ ミスミ ELPA朝日電器
                            通常価格 798円 765円 858円 1,294円 3,515円 1,423円 1,655円 3,714円 1,451円 8,298円 980円 1,639円 1,620円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            プラグ形状 IEC C14 IEC C14 A-2 A-2+アース線 A-3 A-2 - A-3 A-3 その他 - A-2 A-2
                            ソケット形状 IEC C13 A-3ソケット A-2ソケット A-3ソケット IEC C13 A-2ソケット IEC C13 その他 IEC C13 A-3ソケット - その他 -
                            - -
                            定格電流(A) 7 7 7 7 12 7 - - 7 - 7 7 12
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 - 125 - 125 125 125

                            電源コード(PC専用ディスプレイ用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ディスプレイコードの交換
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/27
                            元々のディスプレイコードが破損した為、電源コードの交換に使いました。問題なく電源供給出来ており簡単に交換できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました