(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,373円
税込単価
1,510円

【特長】・2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。・アー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    インレット/プラグ
  • 形状:
    A-3
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 長さ(mm):
    34
  • 寸法 幅(mm):
    34
  • 寸法 厚み(mm):
    25

型番

TAP-AD1RN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-AD1RN

1個

1,373( 1,510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。
・アース接続端子付きです。

Loading...

TAP-AD1RNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)の型番TAP-AD1RNのページです。
型番TAP-AD1RNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

    【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

    【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

      延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ

      延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ

        3P→2P変換アダプタ

        3P→2P変換アダプタ

          OAアダプター

          OAアダプター

            【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

            【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

              【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

              【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

                3P→2P変換アダプタ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)

                3P→2P変換アダプタ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)

                  国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/接地2Pタイプ

                  国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/接地2Pタイプ

                    国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A

                    国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A

                      【明工社】製商品 国内刃型コンセント 防水ゴムプラグ ソケット(PSE)/接地2Pタイプ

                      【明工社】製商品 国内刃型コンセント 防水ゴムプラグ ソケット(PSE)/接地2Pタイプ

                        スイングプラグ

                        スイングプラグ

                          【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

                          【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

                            メーカー サンワサプライ ミスミ ミスミ サンワサプライ エレコム ミスミ ミスミ サンワサプライ ミスミ Panasonic ミスミ ELPA朝日電器 ミスミ
                            通常価格 1,373円 1,983円 2,640円 542円 1,514円 414円 1,468円 504円 657円 414円 810円 1,066円 1,102円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 インレット/プラグ 変換アダプタ プラグ インレット/プラグ インレット/プラグ アウトレット 変換アダプタ インレット/プラグ アウトレット アウトレット/ソケット - インレット/プラグ 変換アダプタ
                            形状 A-3 - A-3 A-2 IEC C13/IEC C14 - - A-2 その他 - A-3 A-2 -
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                            代表規格 PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE / UL / CSA - PSE - PSE

                            2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            PC用の電源ケーブルのアースを取るため
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/04
                            ノートPC付属の電源ケーブルは、ACアダプタ側はメガネタイプのアース付きで、もう方側は2P+アース線でしたので、通常の3P対応のテーブルタップで使用する場合は、メガネタイプのアース付きもう方側は3Pのケーブルを使用する必要がありますが、このケーブルが入手難でしたのでこれで3P用に変換ができてたすかりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の一部
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/14
                            この商品は、自社製品(装置)の一部として使用しています。元々この商品(同一タイプ品)は製造元からの直接購入をしていたのですが、製造元での製造がなくなったためにミスミからの購入に切り替えました。以前の購入品とは規格も性能も同じで問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました