(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UFS-10B-04
UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ) ICソケット

UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ) UFS-10B-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
420円
税込単価
462円

【特長】・リード線圧着端子により、複雑な配線が可能・バラ端子のため、必要箇所の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。実物と異なる場合がございます。詳細につきましてはメーカーページをご確認ください。

型番

UFS-10B-04 解除

Loading...

UFS-10B-04 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ピン数
種類
電線接続方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UFS-10B-04

10
-
圧接
10

1個

420( 462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リード線圧着端子により、複雑な配線が可能
・バラ端子のため、必要箇所のみの使用が可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。実物と異なる場合がございます。詳細につきましてはメーカーページをご確認ください。

UFS-10B-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)の型番UFS-10B-04のページです。
型番UFS-10B-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)

UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)

    CR22シリーズ ローコスト高性能カードエッジコネクタ

    CR22シリーズ ローコスト高性能カードエッジコネクタ

      ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2

      ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2

        WurthElektronik 基板ソケット 2列32極ストレート WR-PHDシリーズ

        WurthElektronik 基板ソケット 2列32極ストレート WR-PHDシリーズ

          Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-002-10-017101】

          Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-002-10-017101】

            HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8

            HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8

              コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

              コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

                DINソケットシーケンスコネクタ XC7

                DINソケットシーケンスコネクタ XC7

                  電線対基板 8極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

                  電線対基板 8極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

                    FX1シリーズ 高機能多極ハーフピッチコネクタ

                    FX1シリーズ 高機能多極ハーフピッチコネクタ

                      DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

                      DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

                        2.54mmピッチ ボトムエントリータイプコネクタ MDF7シリーズ

                        2.54mmピッチ ボトムエントリータイプコネクタ MDF7シリーズ

                          ICソケット XR2

                          ICソケット XR2

                            メーカー 山一電機 ヒロセ電機 オムロン Wurth Electronics PRECI-DIP オムロン TE Connectivity オムロン TE Connectivity ヒロセ電機 オムロン ヒロセ電機 オムロン
                            通常価格 143円 325円 255円 778円 534円 143円 380円 917円 120円 2,187円 2,595円 49円 50円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対電線 - 対基板 対基板 対基板 対基板 対電線 - 対基板 - 対電線 - その他
                            使用電流(A) 3 - 0.5 3.5 1 9 2 3.5 1 - 3 -
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) - - メス(ソケット) オス(プラグ) - メス(ソケット) - オス(プラグ) - - - -
                            シリーズ その他 - - その他 その他 - その他 - その他 - DIN - -
                            接続方向 ストレート - - ストレート ストレート - ストレート - ストレート - - - -

                            UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            治具の配線に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/17
                            治具の配線に、この2.54mmピッチ バラ線圧着コネクタ(UFS-20B-04、UFS-40B-04)を使用しました。他のコネクタと比較しても、そん色ありません。希望通り使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UFS-16B-04
                            UFS-20B-04
                            UFS-26B-04
                            UFS-30B-04
                            UFS-34B-04
                            UFS-40B-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ピン数 種類 電線接続方法

                            567円

                            ( 624円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1016-圧接

                            544円

                            ( 598円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020-圧接

                            767円

                            ( 844円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1026-圧接

                            692円

                            ( 761円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1030-圧接

                            867円

                            ( 954円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1034-圧接

                            796円

                            ( 876円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1040-圧接

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました