(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NFシリーズ フラットケーブル接続用・基板対基板用コネクタ

NFシリーズ フラットケーブル接続用・基板対基板用コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
922円 ~ 2,880円  特別価格 
税込価格
1,014円 ~ 3,168円  特別価格 

【特長】・高密度実装に最適なコンタクトピッチ1.27mmコネクタ・従来の2.5...

詳細情報を確認する

  • 使用電流(A):
    0.5
  • シリーズ:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 代表規格:
    ROHS
  • 保護機能(耐環境性):

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
用途
ピン数
適用ピン・コンタクト
電線接続方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
対電線
16
メス(ソケット)
圧接
10

1個

922( 1,014円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
20
メス(ソケット)
圧接
10

1個

1,073( 1,180円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対電線
34
メス(ソケット)
圧接
10

1個

1,550( 1,705円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
40
メス(ソケット)
圧接
10

1個

1,804( 1,984円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
50
メス(ソケット)
圧接
10

1個

2,211円

1,547

( 1,702円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
64
メス(ソケット)
圧接
10

1個

2,431( 2,674円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
80
メス(ソケット)
圧接
10

1個

2,880円

2,016

( 2,218円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高密度実装に最適なコンタクトピッチ1.27mmコネクタ
・従来の2.54mmピッチコネクタとの比較で約40%の実装面積の縮小が可能(64芯の場合)
・製品バリエーションはケーブル接続タイプ、ボードtoボード接続タイプなど
・ケーブル一括圧接タイプは、独自の3本フォークコンタクトにより、0.635mmピッチフラットケーブル一括圧接が可能

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NFシリーズ フラットケーブル接続用・基板対基板用コネクタ

NFシリーズ フラットケーブル接続用・基板対基板用コネクタ

    コネクタハウジング メス 4極 2列 3.96mm Power Double Lockシリーズ

    コネクタハウジング メス 4極 2列 3.96mm Power Double Lockシリーズ

      3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー クリックプラグコネクタ42XXシリーズ

      3MTMスタンダードソケット/ヘッダー クリックプラグコネクタ42XXシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm PAシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm PAシリーズ

          電線対基板 2極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

          電線対基板 2極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

            JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

            JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

              Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ

              Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ

                JST FPC/FFC コネクタ メス 22極 22FMZ-ST(LF)(SN)

                JST FPC/FFC コネクタ メス 22極 22FMZ-ST(LF)(SN)

                  コネクタハウジング オス 28極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                  コネクタハウジング オス 28極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                    メーカー 山一電機 TE Connectivity スリーエムジャパン 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 モレックス 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                    通常価格 922円 75円 1,094円 268円 86円 14円 5円 308円 709円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    使用電流(A) 0.5 - 1 AC/DC3 3.5 - - AC/DC0.5 -
                    シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 - - その他 その他
                    接続方向 ストレート ストレート ストレート アングル アングル - - アングル ストレート
                    代表規格 ROHS - - UL - - - UL / CSA -
                    保護機能(耐環境性) - - - - - - - -

                    NFシリーズ フラットケーブル接続用・基板対基板用コネクタのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました